Czujniki bezwładnościowe

Położenie, nachylenie, przyspieszenie – czujniki bezwładnościowe

Do automatyzacji procesów niezbędne są dane położenia obiektów, szczególnie w przypadku wymagających i mobilnych zastosowań. Firma SICK oferuje do tego celu szeroką gamę czujników bezwładnościowych – zarówno do prostych zastosowań statycznych, jak również do zastosowań bardzo dynamicznych.

więcej

Czujniki przechyłu

Bezkontaktowy i precyzyjny pomiar nachylenia

Bezkontaktowe czujniki nachylenia z pojemnościową technologią MEMS nadają się idealnie do pomiaru nachylenia obiektów, które poruszają się wolno lub też stosunkowo równomiernie. Te ekonomiczne czujniki zapewniają zarówno bardzo dokładne, jak również wiarygodne wartości zarówno w przypadku pomiarów jedno-, jak też dwuwymiarowych.

Wybór produktu

Dynamiczne czujniki nachylenia

Precyzyjny i niezawodny pomiar nachylenia w dynamicznych aplikacjach

Aby uzyskać prawidłowe wartości nachylenia w zastosowaniach mobilnych, przyspieszenia, drgania i wstrząsy muszą być filtrowane w najlepszy możliwy sposób. Niezależnie od tego, czy wykonywany jest pomiar jednowymiarowy, czy dwuwymiarowy: połączenie czujnika przyspieszenia i żyroskopu zapewnia stabilną wiarygodność danych w przypadku wymagających zastosowań.

Wybór produktu
Czujniki bezwładnościowe
Czujniki przechyłu
Dynamiczne czujniki nachylenia

Wybierz rozwiązanie

Tutaj można znaleźć odpowiednie produkty lub rodziny produktów

Zasada pomiaru
Interfejs komunikacyjny
Interfejs komunikacyjny – szczegóły
Stopień ochrony
Filtruj według:

Wyniki

Wynik 1 - 8 z 81

Czujniki przechyłu
TMS/TMM22
  • Liczba osi: 2
  • Zakres pomiarowy: ± 45°
  • Rozdzielczość: ≤ 0,015°
  • Interfejs komunikacyjny: Analogowy / 4...20 mA
  • Funkcja 0-SET za pośrednictwem styku sprzętowego: tak
  • Materiał obudowy: Tworzywo sztuczne (PA12) wzmocnione włóknem szklanym
  • Typ przyłącza: Przewód, 5 żył, 1,5 m
Szczegóły
Porównaj teraz
szt.
Czujniki przechyłu
TMS/TMM22
  • Liczba osi: 1
  • Zakres pomiarowy: 360°
  • Rozdzielczość: ≤ 0,03°
  • Interfejs komunikacyjny: Analogowy / 4...20 mA
  • Funkcja 0-SET za pośrednictwem styku sprzętowego: tak
  • Materiał obudowy: Tworzywo sztuczne (PA12) wzmocnione włóknem szklanym
  • Typ przyłącza: Przewód, 5 żył, 3 m
Szczegóły
Porównaj teraz
szt.
Czujniki przechyłu
TMS/TMM22
  • Liczba osi: 2
  • Zakres pomiarowy: ± 90°
  • Rozdzielczość: ≤ 0,015°
  • Interfejs komunikacyjny: Analogowy / 4...20 mA
  • Funkcja 0-SET za pośrednictwem styku sprzętowego: tak
  • Materiał obudowy: Tworzywo sztuczne (PA12) wzmocnione włóknem szklanym
  • Typ przyłącza: Przewód, 5 żył, z wtykiem, M12, 5 pinów, 1 m
Szczegóły
Porównaj teraz
szt.
Czujniki przechyłu
TMS/TMM22
  • Liczba osi: 1
  • Zakres pomiarowy: 360°
  • Rozdzielczość: ≤ 0,03°
  • Interfejs komunikacyjny: Analogowy / 4...20 mA
  • Funkcja 0-SET za pośrednictwem styku sprzętowego: tak
  • Materiał obudowy: Tworzywo sztuczne (PA12) wzmocnione włóknem szklanym
  • Typ przyłącza: Przewód, 5 żył, z wtykiem, M12, 5 pinów, 1 m
Szczegóły
Porównaj teraz
szt.
Czujniki przechyłu
TMS/TMM22
  • Liczba osi: 1
  • Zakres pomiarowy: 180°
  • Rozdzielczość: ≤ 0,03°
  • Interfejs komunikacyjny: Analogowy / 0...10 V
  • Funkcja 0-SET za pośrednictwem styku sprzętowego: tak
  • Materiał obudowy: Tworzywo sztuczne (PA12) wzmocnione włóknem szklanym
  • Typ przyłącza: Przewód, 5 żył, 0,3 m
Szczegóły
Porównaj teraz
szt.
Czujniki przechyłu
TMS/TMM22
  • Liczba osi: 1
  • Zakres pomiarowy: 90°
  • Rozdzielczość: ≤ 0,03°
  • Interfejs komunikacyjny: Analogowy / 4...20 mA
  • Funkcja 0-SET za pośrednictwem styku sprzętowego: tak
  • Materiał obudowy: Tworzywo sztuczne (PA12) wzmocnione włóknem szklanym
  • Typ przyłącza: Przewód, 5 żył, 10 m
Szczegóły
Porównaj teraz
szt.
Czujniki przechyłu
TMS/TMM22
  • Liczba osi: 2
  • Zakres pomiarowy: ± 60°
  • Rozdzielczość: ≤ 0,015°
  • Interfejs komunikacyjny: Analogowy / 0...10 V
  • Funkcja 0-SET za pośrednictwem styku sprzętowego: tak
  • Materiał obudowy: Tworzywo sztuczne (PA12) wzmocnione włóknem szklanym
  • Typ przyłącza: Przewód, 5 żył, z wtykiem, M12, 5 pinów, 0,3 m
Szczegóły
Porównaj teraz
szt.
Czujniki przechyłu
TMS/TMM22
  • Liczba osi: 2
  • Zakres pomiarowy: ± 10°
  • Rozdzielczość: ≤ 0,015°
  • Interfejs komunikacyjny: Analogowy / 4...20 mA
  • Funkcja 0-SET za pośrednictwem styku sprzętowego: tak
  • Materiał obudowy: Tworzywo sztuczne (PA12) wzmocnione włóknem szklanym
  • Typ przyłącza: Przewód, 5 żył, z wtykiem, M12, 5 pinów, 0,3 m
Szczegóły
Porównaj teraz
szt.

Wynik 1 - 8 z 81

Zalety

Łatwa integracja czujnika w prawie każdym środowisku

Czujniki bezwładnościowe firmy SICK łączą w sobie niezawodność, wysoką wydajność i kompaktową konstrukcję. Od aplikacji stacjonarnych po maszyny mobilne: różne interfejsy, takie jak interfejsy analogowe, CANopen lub SAE J1939, ułatwiają precyzyjną integrację czujników w przypadku bardzo szerokiej gamy aplikacji, konstrukcji maszyn i środowisk systemowych. Wszystkie interfejsy można sparametryzować. Firma SICK oferuje również odporne na wstrząsy warianty obudów wykonanych z aluminium lub tworzywa sztucznego do swoich czujników bezwładnościowych.

Czujniki oszczędzające miejsce

Kompaktowa konstrukcja czujnika umożliwia łatwą integrację za aplikacjami w warunkach ograniczonego miejsca. TMS/TMM22 ma wymiary jedynie 38,8 mm x 30 mm x 10,4 mm. TMS/TMM61 jest dostępny np. w obudowie o wymiarach 68 mm x 36,3 mm x 20,7 mm.

Programowanie specyficzne dla aplikacji

Czujniki można zaprogramować specjalnie odpowiednio do aplikacji za pomocą różnych interfejsów lub też ręcznego programatora PGT-12-Pro.

Łatwe podłączenie do sterowników maszyn

Oprócz stosowanych zazwyczaj typów przyłączy, takich jak proste i kątowe wtyki M12 oraz otwarte przewody plecione, firma SICK produkuje również wersje specjalne na zamówienie klienta.

Wytrzymałe warianty obudowy

Czujniki bezwładnościowe firmy SICK są dostępne w obudowach aluminiowych i z tworzywa sztucznego. Są wytrzymałe na duże obciążenia, optymalnie chronią elektronikę i dzięki temu nadają się do wielu zastosowań.

Różne rozmiary, interfejsy i warianty obudowy: asortyment czujników bezwładnościowych firmy SICK zapewnia odpowiednie rozwiązanie w przypadku prawie każdego zadania i sytuacji montażowej.

Precyzyjny pomiar nachylenia we wszystkich wymiarach

Aby uzyskać wiarygodne wartości nachylenia, należy w sposób niezawodny odfiltrować zakłócenia powodowane przez drgania lub ruchy przyspieszenia. Bardzo precyzyjne czujniki pojemnościowe MEMS działają bez zużycia. Filtry cyfrowe pomagają określić prawidłowe nachylenie. Zapewnia to trwale wysoką rozdzielczość oraz dokładność czujników bezwładnościowych. Firma SICK oferuje rozwiązania z jedno- lub dwuosiowymi zakresami pomiarowymi.

Określanie nachylenia w jednej lub dwóch osiach

Czujniki bezwładnościowe firmy SICK są dostępne jako rozwiązanie jednowymiarowe z zakresem pomiarowym 360° oraz jako rozwiązanie dwuwymiarowe z zakresem pomiarowym ± 90°.

Niezawodne tłumienie zakłóceń

Wydajne filtry cyfrowe stabilizują sygnał pomiarowy i zapewniają niezawodne wartości nachylenia, odfiltrowując zakłócenia z sygnału. Filtr dolnoprzepustowy tłumi drgania, które przekraczają wcześniej zdefiniowaną częstotliwość odcięcia.

Możliwość parametryzacji punktu zerowego

Funkcja Preset umożliwia użytkownikowi wygodne zerowanie czujnika. Przyspiesza to znacznie i upraszcza integrację czujników na miejscu u klienta.

Bezzakłóceniowy dynamiczny czujnik nachylenia

W aplikacjach mobilnych nachylenie można niezawodnie określić pomimo ruchów przyspieszenia. Algorytm łączenia czujników łączy sygnały pomiarowe z czujnika przyspieszenia i żyroskopu, dzięki czemu czujnik przesyła stabilny sygnał nachylenia do systemu.

Innowacyjna technologia MEMS i wysokowydajne filtry cyfrowe generują niezawodny i stabilny sygnał nachylenia, wolny od zewnętrznych czynników zakłócających.

Wytrzymała konstrukcja, chroniąca przed pyłem i wilgocią

W przypadku wielu zastosowań czujniki bezwładnościowe są narażone na trudne warunki otoczenia. Duże różnice temperatur, bezpośrednie nasłonecznienie lub woda nie mogą wpływać na jakość wartości pomiarowych. Z tego powodu elektronika czujników bezwładnościowych firmy SICK jest całkowicie hermetycznie zamknięta lub zalana. Umożliwiające parametryzację filtry cyfrowe zapewniają stały sygnał wyjściowy podczas pracy.

Pełna ochrona dzięki elektronice zabezpieczonej w obudowie

Aby czujniki bezwładnościowe firmy SICK były maksymalnie niezawodne, ich elektronika, w zależności od wariantu produktu, jest całkowicie hermetycznie zamknięta lub zalana. Tym samym produkty spełniają kryteria wysokiego stopnia ochrony do IP65, IP66, IP67, IP68 oraz IP69K.

Zaprojektowany z myślą o trudnych warunkach otoczenia

Czujniki bezwładnościowe firmy SICK spełniają wysokie wymagania: doskonała odporność na temperaturę i wyjątkowa odporność czujników na promieniowanie UV umożliwiają wiele zastosowań zewnętrznych. Te wytrzymałe czujniki doskonale znoszą nawet czyszczenie wysokociśnieniowe w zastosowaniach mobilnych.

Niezawodny sygnał wyjściowy

Cyfrowe filtry czujników bezwładnościowych można dostosować do danego zastosowania na miejscu. Na przykład pewne częstotliwości wywołane drganiami mogą być kompensowane przez określoną parametryzację filtra dolnoprzepustowego. Wynik: bezbłędna, stabilna baza danych.

Bez względu na to, jak trudne są warunki zastosowania – czujniki bezwładnościowe firmy SICK zapewniają maksymalną dostępność eksploatacyjną i długoterminową precyzję.

Bardzo wysoka wydajność w zastosowaniach statycznych i dynamicznych

Czujniki bezwładnościowe firmy SICK pokazują swoje mocne strony w wielu różnych obszarach. W przypadku zastosowań mobilnych, takich jak maszyny rolnicze i leśne, maszyny budowlane lub systemy transportu samojezdnego, wytrzymała konstrukcja czujnika i wydajny algorytm łączenia czujników z rozbudowanymi opcjami parametryzacji zapewniają stabilne wartości pomiarowe. W zastosowaniach cechujących się powolnymi ruchami, takich jak ustawianie modułów solarnych, w zastosowaniach magazynowych lub w przypadku techniki dźwigowej i podnośnikowej, klasyczne czujniki nachylenia wyróżniają się niezawodną technologią MEMS i wysoką opłacalnością ekonomiczną.
Ustalenie nachylenia kosza wozu strażackiego Pracujący w dwóch wymiarach czujnik nachylenia TMM61 określa nachylenie kosza i przekazuje odpowiednie informacje do nadrzędnego sterownika na potrzeby regulacji, co umożliwia spokojny transport ludzi bez przechyleń. Czułość skrośna z kompensacją i tłumienie drgań z możliwością parametryzacji sprawiają, że TMM61 zapewnia precyzyjne i niezawodne pozycjonowanie.
Rynna paraboliczna – śledzenie słońca w elektrowniach CSP W systemie tego typu światło słoneczne jest ogniskowane za pomocą luster parabolicznych. Światło pada na lustro równolegle do płaszczyzny symetrii, jest ogniskowane wzdłuż linii ogniskowej i ogrzewa nośnik ciepła, np. olej. Aby uzyskać optymalną efektywność, lustro musi śledzić położenie słońca w ciągu dnia. Czujniki nachylenia przekazują do sterownika informacje o rzeczywistej pozycji lustra parabolicznego. Do ustawiania i dopasowywania pozycji rynny parabolicznej można wykorzystać czujnik nachylenia, który działa z bardzo dużą dokładnością nawet w trudnych warunkach otoczenia.
Wykrywanie kąta przechylenia maszyny zalewającej Płynne żeliwo jest stosowane jako „klej” podczas łączenia bloku anodowego z nośnikiem. Za pomocą urządzenia przechylnego żeliwo jest wylewane z tygla do przestrzeni między nośnikiem i blokiem anodowym. W tym celu konieczna jest znajomość dokładnego nachylenia urządzenia przechylnego. Czujnik nachylenia TMS/TMM88 precyzyjnie mierzy nachylenie urządzenia przechylnego. Wykonywany jest pomiar jedno- lub dwuwymiarowy. Czujnik może również wykryć różnice nachylenia poprzecznie do osi przechyłu. Dzięki aluminiowej obudowie z całkowicie zalaną elektroniką czujnik jest odporny na trudne warunki otoczenia.
Pomiar przechyłu statku Za pomocą stabilizatorów można w dużej mierze zrównoważyć falowanie. W celu ich optymalnego ustawienia czujnik nachylenia TMS rejestruje przechył statku. Dzięki temu jacht „leży” na wodzie tak spokojnie, jak to możliwe. Niesie to ze sobą wiele pozytywnych efektów, jak choćby optymalną pozycję statku dopasowaną do oporu ruchu, a tym samym możliwą redukcję zużycia paliwa. Mniejsze są też dolegliwości pasażerów cierpiących na chorobę morską. O wszystko to dbają precyzyjne i niezawodne czujniki nachylenia firmy SICK.
Pomiar nachylenia tacek w pionowych systemach magazynowych

Czujniki nachylenia zapewniają w pionowym systemie magazynowym płynne magazynowanie oraz zapobiegają powstawaniu uszkodzeń mechanicznych. Czujniki mierzą nachylenie tacek i rozpoznają niezawodnie ich jednostronne i nierównomierne obciążenie. Kolejna zaleta: czujniki nachylenia można zamontować w sposób optymalny nawet w przypadku ograniczonej ilości miejsca.

Ogniwo słoneczne – śledzenie słońca w fotowoltaice

W instalacjach solarnych czujniki nachylenia przekazują do sterownika informacje o rzeczywistym nachyleniu modułów solarnych. Oferowane przez firmę SICK czujniki nachylenia TMS/TMM22 umożliwiają precyzyjny, bezkontaktowy pomiar nachylenia nawet w trudnych warunkach otoczenia. Można ich używać do pomiarów w jednym lub dwóch wymiarach, a dzięki umieszczeniu układów elektronicznych w hermetycznych osłonach urządzenia cechują się dużą dostępnością eksploatacyjną.

Interfejsy

Pliki do pobrania