Przegląd
Efektywny pomiar temperatury nie wymaga wiele miejsca
Czujnik TSP to uniwersalny, platynowy termometr wkręcany do pomiaru temperatury w cieczach i gazach. Dostępny z różnymi gwintami i w różnych długościach montażowych, pozwala na dopasowanie do indywidualnych sytuacji montażowych. Części mające kontakt z medium są wykonane ze stali nierdzewnej 1.4305. Platynowy termoelement (Pt100 lub Pt1000, klasa dokładności B według IEC 60751) znajduje się w końcówce wkładki pomiarowej. Do podłączenia elektrycznego służy wtyk okrągły M12 x 1. Dzięki temu czujnik zabiera naprawdę niewiele miejsca i świetnie nadaje się do zabudowy w ciasnej przestrzeni.
Przegląd
- Platynowy rezystor (Pt100 lub Pt1000, 2-żyłowy lub 3-żyłowy), klasa dokładności B według IEC 60751
- Zakres pomiarowy –30 °C ... +130 °C
- Rozmaite gwinty przyłączeniowe i długości montażowe
- Elementy mające kontakt z medium wykonane ze stali nierdzewnej 1.4305
- Wtyk okrągły M12 x 1 (IP 67)