Czujniki temperatury
THTL

Idealne dopasowanie: higieniczny pomiar temperatury w rurach

Twoje korzyści

  • Zaprojektowany specjalnie do wbudowania w rurociągu – tym samym jest optymalnie dopasowany do zadania pomiarowego
  • Maksymalne zredukowanie przestojów instalacji i minimalizacja ryzyka w zakresie higieny – czujnik można wymienić bez otwierania instalacji procesowej
  • Bezpieczna, higieniczna eksploatacja: części mające kontakt z medium są wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej, mają powierzchnie wykończone w sposób odpowiadający wymogom higieny i kształt o ograniczonej liczbie wgłębień
  • Wytrzymały korpus przyłącza jest łatwy do utrzymania w czystości i bryzgoszczelny
  • Wysoka długotrwała stabilność, dokładność i liniowość
  • Krótki czas odpowiedzi
  • Optymalne rozwiązania do indywidualnych wymagań dzięki różnorodnym możliwościom konfiguracji

Przegląd

Idealne dopasowanie: higieniczny pomiar temperatury w rurach

Czujnik temperatury THTL, zaprojektowany jako wbudowany punkt pomiarowy, jest najlepszym rozwiązaniem do higienicznego pomiaru temperatury w rurach w produkcji napojów i przemyśle spożywczym, jak również w dziedzinie farmaceutyków, kosmetyków i biotechnologii. Czujnik THTL dysponuje przelotowym korpusem, który jest wstawiany w rurociąg. Czujnik pomiarowy Pt100 znajduje się w rurce ochronnej, która jest opływana przez medium. Można go łatwo i szybko wyjąć w celu przeprowadzenia obsługi technicznej lub kalibracji przy zamkniętym procesie. Gwarantuje to bezpieczną, higieniczną eksploatację. Wykonanie części mających kontakt z medium z odpornej na korozję stali nierdzewnej odpowiada wymogom higienicznym i umożliwia krótkie czasy odpowiedzi. Czujnik THTL nadaje się do procesów CIP i SIP i umożliwia przez to higieniczną eksploatację przy znacznym ograniczeniu przestojów instalacji. Oprócz bezpośredniego podłączenia elektrycznego do termoelementu Pt100 dostępny jest również wbudowany przetwornik pomiarowy z sygnałem wyjściowym 4 mA ... 20 mA.

Przegląd
  • Pt100, klasa dokładności A (IEC 60751)
  • Zakresy pomiarowe –50 °C ... +150 °C oraz –50 °C ... +250 °C
  • Korpus przelotowy do wspawania okrężnego w rurociągu
  • Czujnik pomiarowy wciskany sprężyście w rurkę ochronną
  • Części mające kontakt z medium: odporna na korozję stal nierdzewna 316L/1.4435, Ra ≤ 0,8 µm
  • Pt100 (4-żyłowy) albo 4 mA ... 20 mA (2-żyłowy)
  • Wtyk okrągły M12 x 1

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Zakres pomiarowy

    –50 °C +150 °C

    –50 °C +250 °C

    Dokładność elementu pomiarowegoKlasa A wg IEC 60751 1)
    Dokładność opt. przetwornika pomiarowego± 0,25 K
    Sygnały wyjściowe i maks. dopuszczalna impedancja RAPt100, 4-żyłowy, 4 mA ... 20 mA, 2-żyłowy (RA ≤ (L+ – 10 V) / 0,023 A [Ω])
    Przyłącze elektryczneWtyk okrągły M12 x 1, 4 piny
    • 1) Klasa B (zakres pomiarowy –50°C ... –30°C).
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania