Czujniki temperatury
THTE

Higieniczny i elastyczny: czujnik temperatury z rurką ochronną

Twoje korzyści

  • Maksymalne zredukowanie przestojów instalacji i minimalizacja ryzyka w zakresie higieny – czujnik można wymienić bez otwierania instalacji procesowej
  • Bezpieczna, higieniczna eksploatacja: części mające kontakt z medium są wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej, mają powierzchnie wykończone w sposób odpowiadający wymogom higieny i są pozbawione wgłębień
  • Wytrzymały korpus przyłącza jest łatwy do utrzymania w czystości i bryzgoszczelny
  • Szybka i bezpieczna instalacja
  • Wysoka długotrwała stabilność, dokładność i liniowość
  • Krótki czas odpowiedzi
  • Optymalne rozwiązania do indywidualnych wymagań dzięki różnorodnym możliwościom konfiguracji

Przegląd

Higieniczny i elastyczny: czujnik temperatury z rurką ochronną

Czujnik temperatury THTE to odpowiadający wymogom higienicznym termometr rezystancyjny typu Pt100 do zastosowań w produkcji napojów i przemyśle spożywczym, jak również w dziedzinie farmaceutyków, kosmetyków i biotechnologii. Dzięki rurce ochronnej, która wchodzi w ośrodek procesowy, czujnik można wymienić „na sucho”. Oznacza to, że zbiornik pozostaje zamknięty, a jakiekolwiek ryzyko w zakresie higieny jest minimalne. Rurka ochronna jest dostępna w wielu różnych długościach i jest instalowana w zbiorniku z użyciem popularnych przyłączy procesowych spełniających wymogi higieny. Zastosowanie wysokogatunkowej stali nierdzewnej oraz konsekwentnie pozbawiona wgłębień forma części stykających się z medium umożliwiają zachowanie higieniczności procesu. Czujnik THTE nadaje się do procesów CIP i SIP i umożliwia przez to higieniczną eksploatację przy znacznym ograniczeniu przestojów instalacji.

Oprócz bezpośredniego podłączenia elektrycznego do termoelementu Pt100 dostępny jest również wbudowany przetwornik pomiarowy z sygnałem wyjściowym 4 mA ... 20 mA.

Przegląd
  • Pt100, klasa dokładności A (IEC 60751)
  • Zakresy pomiarowe –50 °C ... +150 °C oraz –50 °C ... +250 °C
  • Czujnik pomiarowy wciskany sprężyście w rurkę ochronną
  • Części mające kontakt z medium: odporna na korozję stal nierdzewna 316L/1.4435, Ra ≤ 0,8 µm
  • Higieniczne przyłącza procesowe
  • Pt100 (4-żyłowy) albo 4 mA ... 20 mA (2-żyłowy)
  • Wtyk okrągły M12 x 1

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Zakres pomiarowy

    –50 °C +150 °C

    –50 °C +250 °C

    Dokładność elementu pomiarowegoKlasa A wg IEC 60751 1)
    Dokładność opt. przetwornika pomiarowego± 0,25 K
    Sygnały wyjściowe i maks. dopuszczalna impedancja RAPt100, 4-żyłowy, 4 mA ... 20 mA, 2-żyłowy (RA ≤ (L+ – 10 V) / 0,023 A [Ω])
    Przyłącze elektryczneWtyk okrągły M12 x 1, 4 piny
    • 1) Klasa B (zakres pomiarowy –50°C ... –30°C).
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania