Czujniki temperatury
TBT

Sprawdzony pomiar temperatury

Twoje korzyści

  • Niezawodna praca dzięki wytrzymałej konstrukcji i zastosowaniu wysokiej jakości materiałów
  • Wysoka długotrwała stabilność, dokładność i liniowość
  • Szybka i bezpieczna instalacja
  • Prosta integracja w systemie nawet przy ograniczonej przestrzeni
  • Optymalne rozwiązania do indywidualnych wymagań dzięki różnorodnym możliwościom konfiguracji

Przegląd

Sprawdzony pomiar temperatury

Czujnik TBT to uniwersalny termometr rezystancyjny Pt100 z bryzgoszczelnym korpusem z odlewu aluminium do pomiaru temperatury w cieczach i gazach. Dostępny z różnymi przyłączami procesowymi i w różnych długościach montażowych, pozwala na dopasowanie do indywidualnych wymogów montażowych. Termometr TBT występuje zatem z różnymi gwintami przyłączeniowymi, ze śrubowymi złączami zaciskowymi albo bez przyłącza procesowego do montażu na już istniejącym śrubowym złączu zaciskowym. Termoelement Pt100 znajduje się w końcówce wkładki pomiarowej. Części mające kontakt z medium są wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej 1.4571. Termometr TBT jest dostępny z wyjściem Pt100 albo z wbudowanym przetwornikiem pomiarowym z sygnałem wyjściowym 4 mA ... 20 mA.

Przegląd
  • Rezystor Pt100, klasa dokładności A wg IEC 60751
  • Zakresy pomiarowe –50 °C ... +150 °C oraz –50 °C ... +250 °C
  • Elementy mające kontakt z medium wykonane z odpornej na korozję stali nierdzewnej 1.4571
  • Różne adaptacje mechaniczne i długości montażowe
  • Pt100 (4-żyłowy) albo 4 mA ... 20 mA (2-żyłowy)
  • Dławnica kablowa M16 x 1,5

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Rozwiązania oparte na czujnikach dla hydrauliki i pneumatyki

Czujniki Fluid Power firmy SICK umożliwiają wykonywanie inteligentnych, elastycznych i niezawodnych pomiarów w wielu zastosowaniach pneumatyki i hydrauliki.

Dowiedz się więcej

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Zakres pomiarowy

    –50 °C +150 °C

    –50 °C +250 °C

    Dokładność elementu pomiarowegoKlasa A wg IEC 60751
    Dokładność opt. przetwornika pomiarowego≤ ± 0,1% zakresu
    Sygnały wyjściowe i maks. dopuszczalna impedancja RAPt100, 4-żyłowy, 4 mA ... 20 mA, 2-żyłowy (RA ≤ (L+ – 10 V) / 0,028 A [Ω])
    Przyłącze elektryczne

    Dławnica kablowa M16 x 1,5, IP65 1)

    Dławnica kablowa M16 x 1,5, IP67

    • 1) Stopień ochrony IP wg IEC 60529. Podane stopnie ochrony dotyczą tylko stanu po podłączeniu przewodów zakończonych wtykami o odpowiednim stopniu ochrony.
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania