Czujniki temperatury
TBS

Prosty sposób na monitorowanie temperatury

Twoje korzyści

  • Szybkie i pewne ustawienie dzięki wyjątkowo łatwej obsłudze
  • Kompaktowe wymiary i obracany korpus ułatwiają integrację
  • Wysoka niezawodność: korpus z osłoną przeciwbryzgową, wysokiej klasy materiały, wytrzymała konstrukcja i sprawdzona technologia
  • Bardzo dobra, długotrwała stabilność, dokładność i liniowość
  • Krótki czas odpowiedzi
  • Optymalne rozwiązania do indywidualnych wymagań dzięki różnorodnym możliwościom konfiguracji

Przegląd

Prosty sposób na monitorowanie temperatury

Termostat TBS wyróżnia się prostą obsługą i solidnym wykonaniem. Jest przewidziany do pomiaru i monitorowania temperatury płynów eksploatacyjnych, np. olejów hydraulicznych, cieczy chłodząco-smarujących i płynów czyszczących w budowie maszyn i urządzeń. Wyposażony w maks. dwa wyjścia przełączające i jedno wyjście analogowe, charakteryzuje się uniwersalnym zastosowaniem. Duży, czytelny wyświetlacz i trzy duże przyciski ułatwiają ustawianie. Intuicyjna obsługa menu i wskazania są oparte na ujednoliconym standardzie VDMA 24574-2. Stan załączenia wyjść przełączających jest wskazywany przez diody LED. Dzięki dwupłaszczyznowo obracanemu korpusowi czujnik TBS okazuje się wyjątkowo elastyczny podczas instalacji: wyświetlacz można obrócić względem korpusu w kierunku operatora. Ponadto możliwe jest uporządkowane wyprowadzenie kabla dzięki korpusowi obracanemu względem przyłącza procesowego. Pomiar temperatury jest realizowany przez termoelement Pt1000, który znajduje się w końcówce czujnika pomiarowego ze stali nierdzewnej.

Przegląd
  • Duży wyświetlacz, IO-Link 1.1
  • Niezależne od siebie programowane wyjścia tranzystorowe PNP lub NPN, opcjonalne wyjście analogowe 4 mA ... 20 mA albo 0 V ... 10 V
  • Wtyk okrągły M12 x 1
  • Zakresy pomiarowe –20 °C ... +120 °C
  • Element pomiarowy pt1000 , klasa dokładności A (IEC 60751)
  • Różne długości montażowe i gwinty przyłączeniowe
  • Elementy mające kontakt z medium wykonane z odpornej na korozję stali nierdzewnej 1.4571
  • Stopień ochrony IP 65 i IP 67

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Rozwiązania oparte na czujnikach dla hydrauliki i pneumatyki

Czujniki Fluid Power firmy SICK umożliwiają wykonywanie inteligentnych, elastycznych i niezawodnych pomiarów w wielu zastosowaniach pneumatyki i hydrauliki.

Dowiedz się więcej

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Zakres pomiarowy

    –20 °C +80 °C

    –20 °C +120 °C

    Dokładność elementu pomiarowego≤ ± (0,15 °C + 0,002 |t|) 1)
    Sygnały wyjściowe i maks. dopuszczalna impedancja RA

    Wyjścia przełączające

    Sygnał wyjściowy 4 mA ... 20 mA

    Sygnał wyjściowy 0 V ... 10 V

    • 1) |t| to (dodatnia) wartość liczbowa temperatury w °C.
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania