Czujniki temperatury

Uniwersalny pomiar temperatury cieczy i gazów
Ze swoim portfolio termometrów wkręcanych i wtykanych, a także termostatów, SICK oferuje wysokiej klasy rozwiązania do kontaktowego pomiaru temperatury cieczy i gazów. Dzięki rozmaitym długościom montażowym oraz różnorodnym możliwościom konfiguracji mechanicznej, urządzenia można optymalnie dopasować do indywidualnych wymagań.
Filtruj według:
Wyniki
Higieniczny i elastyczny czujnik temperatury z rurką ochronną
- Pt100, klasa dokładności A (IEC 60751)
- Zakresy pomiarowe –50 °C ... +150 °C oraz –50 °C ... +250 °C
- Czujnik pomiarowy wciskany sprężyście w rurkę ochronną
- Części mające kontakt z medium: odporna na korozję stal nierdzewna 316L/1.4435, Ra ≤ 0,8 µm
- Higieniczne przyłącza procesowe
- Pt100 (4-żyłowy) albo 4 mA ... 20 mA (2-żyłowy)
- Wtyk okrągły M12 x 1
Idealne dopasowanie higieniczny pomiar temperatury w rurach
- Pt100, klasa dokładności A (IEC 60751)
- Zakresy pomiarowe –50 °C ... +150 °C oraz –50 °C ... +250 °C
- Korpus przelotowy do wspawania okrężnego w rurociągu
- Czujnik pomiarowy wciskany sprężyście w rurkę ochronną
- Części mające kontakt z medium: odporna na korozję stal nierdzewna 316L/1.4435, Ra ≤ 0,8 µm
- Pt100 (4-żyłowy) albo 4 mA ... 20 mA (2-żyłowy)
- Wtyk okrągły M12 x 1
Prosty sposób na monitorowanie temperatury
- Duży wyświetlacz, IO-Link 1.1
- Niezależne od siebie programowane wyjścia tranzystorowe PNP lub NPN, opcjonalne wyjście analogowe 4 mA ... 20 mA albo 0 V ... 10 V
- Wtyk okrągły M12 x 1
- Zakresy pomiarowe –20 °C ... +120 °C
- Element pomiarowy pt1000 , klasa dokładności A (IEC 60751)
- Różne długości montażowe i gwinty przyłączeniowe
- Elementy mające kontakt z medium wykonane z odpornej na korozję stali nierdzewnej 1.4571
- Stopień ochrony IP 65 i IP 67
Sprawdzony pomiar temperatury
- Rezystor Pt100, klasa dokładności A wg IEC 60751
- Zakresy pomiarowe –50 °C ... +150 °C oraz –50 °C ... +250 °C
- Elementy mające kontakt z medium wykonane z odpornej na korozję stali nierdzewnej 1.4571
- Różne adaptacje mechaniczne i długości montażowe
- Pt100 (4-żyłowy) albo 4 mA ... 20 mA (2-żyłowy)
- Dławnica kablowa M16 x 1,5
Efektywny pomiar temperatury nie wymaga wiele miejsca
- Platynowy rezystor (Pt100 lub Pt1000, 2-żyłowy lub 3-żyłowy), klasa dokładności B według IEC 60751
- Zakres pomiarowy –30 °C ... +130 °C
- Rozmaite gwinty przyłączeniowe i długości montażowe
- Elementy mające kontakt z medium wykonane ze stali nierdzewnej 1.4305
- Wtyk okrągły M12 x 1 (IP 67)
Kompaktowy, wytrzymały, precyzyjny
- Rezystor Pt100, klasa dokładności A wg IEC 60751
- Zakresy pomiarowe –50 °C ... +150 °C oraz –50 °C ... +250 °C
- Elementy mające kontakt z medium wykonane z odpornej na korozję stali nierdzewnej 1.4571
- Rozmaite adaptacje mechaniczne i długości montażowe, także z osłoną rurową
- Pt100 (4-żyłowy) albo 4 mA ... 20 mA (2-żyłowy)
- Wtyk okrągły M12 x 1 (IP 67)
Prosty, higieniczny pomiar temperatury
- Rezystor Pt100, klasa dokładności A (IEC 60751)
- Zakresy pomiarowe –50 °C ... +150 °C oraz –50 °C ... +250 °C
- Części mające kontakt z medium: odporna na korozję stal nierdzewna 316L/1.4435, Ra ≤ 0,8 µm
- Różne higieniczne przyłącza procesowe i długości montażowe
- Pt100 (4-żyłowy) albo 4 mA ... 20 mA (2-żyłowy)
- Wtyk okrągły M12 x 1