Czujniki przepływu
T-Easic® FTS

Inteligentna ochrona przed pracą pompy na sucho

Twoje korzyści

  • Jeden czujnik, dwa pomiary – niższe koszty i mniejsze ryzyko naruszenia zasad higieny dzięki pojedynczemu punktowi instalacji
  • Optymalne zabezpieczenie pompy dzięki zintegrowanemu wykrywaniu pustej rury
  • Ciągłe rejestrowanie danych za pośrednictwem wyjścia analogowego lub IO-Link
  • Rejestrowanie objętości dzięki konfigurowalnemu wyjściu impulsowemu
  • Obniżenie kosztów dzięki szybkiej instalacji za pomocą adaptera montażowego i trójników
  • Oszczędność czasu z uwagi na łatwe uruchomienie bez kalibracji dla skonfigurowanych mediów
  • Łatwa w obsłudze wersja przemysłowa z intuicyjnym menu i wyświetlaczem, zapewniająca szybkie uruchomienie
  • Skrócenie okresu magazynowania ze względu na elastyczne dopasowanie do średnicy rury
  • Krótkie przestoje dzięki systemowi niewymagającemu konserwacji

Przegląd

Inteligentna ochrona przed pracą pompy na sucho

Termiczny przełącznik przepływu T-Easic® FTS mierzy przepływ i temperaturę cieczy na zasadzie kalorymetrycznej. Dostępny w wersji przemysłowej z obudową VISTAL® i wyświetlaczem lub w wersji higienicznej ze stali nierdzewnej, T-Easic® FTS nadaje się do różnych zastosowań. W zależności od potrzeb czujnik zapewnia dwa wyjścia cyfrowe do kontroli poziomu granicznego, wyjście impulsowe do rejestrowania objętości lub wyjście analogowe do ciągłego rejestrowania mierzonej wartości. Szczególną funkcję stanowi zintegrowane wykrywanie pustej rury zapewniające optymalną ochronę przed pracą pomp na sucho. Parametryzację można przeprowadzić za pośrednictwem interfejsu IO-Link lub wyświetlacza. Zaprogramowane fabrycznie media takie jak woda i olej przyspieszają uruchomienie; kalibracja jest wygodna i szybka w przypadku pozostałych cieczy.

Przegląd
  • Monitorowanie przepływu i pomiar temperatury w jednym czujniku
  • Urządzenie zoptymalizowane pod kątem wody i oleju, z możliwością uczenia (Teach-in) kolejnych cieczy
  • Stopień ochrony IP 67/IP 69 i interfejs IO-Link 1.1
  • Wersja przemysłowa w obudowie VISTAL® z obracanym o 180° wyświetlaczem OLED
  • Wariant higieniczny ze stali nierdzewnej, w pełni zgodny z zastosowaniami CIP/SIP i temperaturami procesów do 150°C

Zalety

Jeden czujnik, dwa pomiary.

Przepływomierz termiczny T-Easic® FTS umożliwia kontrolę przepływu, w tym wykrywanie pustej rury i pomiar temperatury cieczy w jednym urządzeniu. Pojedynczy punkt pobierania próbek wystarcza zatem do obu pomiarów. Oszczędza to czas podczas uruchamiania i redukuje ryzyko zanieczyszczenia do minimum.

Wszechstronność – kontrola przepływu i pomiar temperatury

Auf Basis des kalorimetrischen Messprinzips misst der Sensor Durchfluss und Temperatur von nahezu jeder Flüssigkeit.

Dwie obudowy – wariant higieniczny i przemysłowy

T-Easic® FTS jest dostępny w dwóch wariantach. Wariant higieniczny z obudową ze stali nierdzewnej wytrzymuje trudne warunki w zastosowaniach CIP i SIP. Wersja przemysłowa z wytrzymałą obudową VISTAL® zawiera wyświetlacz OLED oraz przyciski do obsługi, umożliwiające odczyt wartości pomiarowych bezpośrednio na miejscu.

Dzięki dwóm specyficznym wariantom obudowy, T-Easic® FTS można zintegrować z wieloma różnymi środowiskami aplikacji, a przy tym oferuje on kontrolę przepływu oraz pomiar temperatury w jednym urządzeniu.

Rozwiązuje różnorodne zadania pomiarowe do monitorowania i sterowania pompami

W wielu zakładach transport cieczy za pomocą pomp jest ważnym etapem procesów. Jeśli pompa nie pracuje w żądanym punkcie pracy, może to pogorszyć proces oraz jakość produktu, a w najgorszym przypadku doprowadzić do przestojów instalacji. Na przykład, jeśli w obrabiarkach jest transportowana zbyt mała ilość chłodziwa, obrabiany przedmiot może się przegrzać i ulec zniszczeniu. Aby temu zapobiec, przepływomierz T-Easic® FTS monitoruje i steruje przepływem na podstawie zdefiniowanych wartości granicznych.
Optymalne zabezpieczenie pompy dzięki wykrywaniu pustej rury

Czujnik rozpoznaje rurę jako „pełną”, gdy tylko jego końcówka sondy zetknie się z medium i przekazuje tę informację jako sygnał przełączający. W ten sposób można niezawodnie zabezpieczyć pompy przed biegiem jałowym.

Niezawodne monitorowanie wartości granicznych i natężenia przepływu

T-Easic® FTS posiada dwa wyjścia cyfrowe typu Push Pull, które można skonfigurować jako wyjście przełączające do monitorowania wartości granicznych, jako wyjście impulsowe do pomiaru objętości lub też jako wejście cyfrowe.

Pomiar ciągły za pośrednictwem wyjścia analogowego lub IO-Link

Monitorowanie procesu jest łatwe i przyjazne dla użytkownika dzięki pomiarowi ciągłemu za pośrednictwem opcjonalnego wyjścia analogowego lub IO-Link. Przepływomierz można sparametryzować za pośrednictwem IO-Link lub też na wyświetlaczu.

Inteligentny i wielofunkcyjny – T-Easic® FTS to rozwiązanie różnych zadań: wykrywanie pustej rury, ochrona i monitorowanie pomp, pomiar przepływu, pomiar temperatury oraz rejestrowanie i monitorowanie objętości.

Oszczędność czasu i pieniędzy dzięki elastycznej i szybkiej instalacji

Przemyślane szczegóły, takie jak różne długości sond oraz praktyczne trójniki, umożliwiają elastyczny montaż i szybkie uruchomienie T-Easic® FTS. Pomocna jest również wstępna kalibracja dla wody i oleju. Ponadto za pośrednictwem oprogramowania urządzenie można przyuczyć do innych mediów, co sprawia, że czujnik nadaje się do szerokiej gamy zastosowań.
Prawidłowa długość sondy w zależności od rozmiaru rury

Dzięki trzem różnym długościom sondy możliwe jest elastyczne dopasowanie do odpowiedniej średnicy rury. Dzięki temu T-Easic® FTS można zintegrować z bardzo różnymi aplikacjami. Redukuje to koszty magazynowania.

Oszczędność czasu podczas montażu

Odpowiednie adaptery montażowe i trójniki są dostępne w celu sprostania najróżniejszym warunkom w instalacji. Zaleta trójników: końcówka sondy jest zawsze optymalnie ustawiona w środku rury.

Kalibracja wstępna i wszechstronne możliwości przyuczania

Woda i olej są przyuczone fabrycznie, inne płyny można łatwo dodać za pomocą funkcji uczenia (Teach-in).

Dzięki różnym długościom sond i praktycznym akcesoriom montażowym T-Easic® FTS może być elastycznie integrowany z różnymi aplikacjami.

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Zasada pomiaruKalorymetryczna metoda pomiaru
    MediumCiecze na bazie wody i oleju
    Sygnał wyjściowy

    2 x wyjście cyfrowe Push-Pull (Q1 konfigurowalne z IO-Link; Q2 konfigurowalne jako wyjście impulsowe/wejście cyfrowe) do przepływu i temperatury

    2 x wyjście cyfrowe Push-Pull (Q1 konfigurowalne z IO-Link; Q2 konfigurowalne jako wyjście analogowe (4 … 20 mA) / wyjście impulsowe/wejście cyfrowe) do przepływu i temperatury

Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania