Przepływomierz termiczny FTMg mierzy przepływ gazu i temperaturę gazu oraz ciśnienie procesowe – tym samym jest to uniwersalny, ekonomiczny miernik. Dzięki wysokiej dynamice pomiaru i niewielkim stratom ciśnienia wykrywa gazy niekorozyjne w sposób niezwykle energooszczędny. Kolorowy wyświetlacz o wysokim kontraście zapewnia łatwą obsługę przepływomierza FTMg i umożliwia wyświetlanie więcej niż jednej wartości pomiarowej w formie wykresu przebiegu. Wewnętrzny zapis danych z okresu siedmiu dni i zintegrowana analiza statystyczna pomagają wykryć nawet najmniejsze nieszczelności w układzie pneumatycznym. PoE umożliwia łatwe połączenie internetowe z komputerem lub chmurą w celu zapewnienia przejrzystości zużycia energii. Wszystkie dane pomiarowe mogą być przesyłane poprzez IO-Link lub za pomocą sygnałów przełączających i analogowych.
Przegląd
Mierzy sprężone powietrze i gazy niekorozyjne, takie jak argon, hel, dwutlenek węgla i azot
Wizualizacja zużycia sprężonego powietrza za pomocą aplikacji Monitoring App FTMg firmy SICK
Pomiar przepływu gazu, temperatury, ciśnienia procesowego i zużycia energii za pomocą tylko jednego czujnika
Niewielka strata ciśnienia
Wysoka dynamika pomiaru do monitorowania siłowników i wycieków
Rozwiązania oparte na czujnikach dla hydrauliki i pneumatyki
Czujniki Fluid Power firmy SICK umożliwiają wykonywanie inteligentnych, elastycznych i niezawodnych pomiarów w wielu zastosowaniach pneumatyki i hydrauliki.
Efektywne ograniczanie kosztów dzięki przejrzystości danych
Sprężone powietrze jest jedną z najdroższych form energii – dlatego też efektywność energetyczna i przejrzystość energetyczna odgrywają coraz ważniejszą rolę w automatyzacji fabryk. Koszty inwestycji, np. zakupu potężnych sprężarek, są ogromne. Aby zaoszczędzić na kosztach następczych, konieczne jest zapewnienie bezstratnej pracy układów sprężonego powietrza. Przepływomierz termiczny FTMg (skrót od Flow Thermal Meter for gases) oznacza wydajne zarządzanie energią zgodnie z normą DIN EN ISO 50001. Wspiera operatorów instalacji w wykrywaniu wycieków w układach sprężonego powietrza na wczesnym etapie oraz w planowaniu konserwacji.
FTMg zapewnia zintegrowane monitorowanie danych i automatycznie zapisuje dane pomiarowe z ostatnich siedmiu dni. Umożliwia to wiarygodne określenie zmian i odchyleń w zużyciu energii. Dzięki swej przejrzystości danych czujnik skutecznie wspiera wyszukiwanie wycieków w układach sprężonego powietrza i pomaga w zminimalizowaniu strat energii oraz obniżeniu kosztów.
Niezawodne monitorowanie wycieków w układach sprężonego powietrza i zastosowaniach pneumatycznych
Pomiar 8 parametrów w jednym czujniku – m.in. energii w kWh
Prosta obsługa dzięki zintegrowanemu serwerowi WWW
Gotowe na Przemysł 4.0 – MQTT i OPC UA zapewniają optymalną łączność z chmurą
Optymalizacja efektywności energetycznej i zwiększenie efektywności kosztowej – dzięki rozpoznawaniu i unikaniu niepotrzebnych wydatków na energię oraz wycieki
Liczne opcje montażu i łatwa obsługa
FTMg charakteryzuje się lekką i kompaktową konstrukcją. Dzięki temu jego montaż jest łatwy, nawet przy niewielkiej ilości miejsca. Ze względu na wyświetlacz, który można obracać o 90°, zmierzone wartości można zawsze łatwo odczytać, niezależnie od miejsca montażu czujnika w rurociągu. Różne standardy odniesienia zgodne z DIN lub ISO można wygodnie wybrać z menu czujnika FTMg. Jednak indywidualnie zdefiniowane wartości referencyjne można również łatwo ustawić za pomocą urządzenia. Konfigurowalne wyjścia umożliwiają także łatwe dostosowanie do wymaganej aplikacji.
Elastyczne możliwości konfiguracji – możliwe ustawienie różnych standardów odniesienia zgodnie z DIN lub ISO
Elastyczność podczas montażu dzięki lekkiej i kompaktowej konstrukcji
Intuicyjna obsługa dzięki dużemu, kontrastowemu wyświetlaczowi tekstowemu OLED
Zwiększenie efektywności pracy – dzięki szybkiemu, łatwemu montażowi oraz intuicyjnej obsłudze