Kontakt
Opinia

Czujniki przepływu
FFU

Bezkontaktowy pomiar przepływu

Twoje korzyści

  • Niewymagający obsługi technicznej czujnik przepływu, obniżenie kosztów konserwacji
  • Regulowane zakresy pomiarowe, pozwala na redukcję liczby wersji urządzenia
  • Możliwość zastosowania do cieczy nieprzewodzących i przewodzących, pozwala na redukcję liczby wersji urządzenia i kosztów magazynowania
  • Prosta rurka pomiarowa redukuje utratę ciśnienia i tym samym koszty energii
  • Czujnik bezuszczelkowy zwiększa niezawodność procesu i redukuje przestoje instalacji
  • Elastyczny system pomiarowy dla wszystkich branż

Przegląd

Bezkontaktowy pomiar przepływu

Przepływomierz ultradźwiękowy FFU mierzy bezkontaktowo objętość przepływu cieczy przewodzących i nieprzewodzących. Pływanie pod prąd wymaga więcej siły, niż pływanie z prądem. Na tej prostej zasadzie fizycznej bazuje ultradźwiękowy pomiar przepływu metodą różnicy fazowej. Urządzenie ma kompaktową konstrukcję, a ze względu na elastyczne możliwości montażu nadaje się do użytku przy ograniczonej ilości miejsca. Dzięki pozbawionej uszczelek konstrukcji czujnika z zastosowaniem wysokiej jakości polisulfonu (Ultrason S), w połączeniu ze stopniem ochrony IP 67, możliwe jest stosowanie nie tylko w niesprzyjających warunkach otoczenia, ale przede wszystkim zapewnione jest wysokie bezpieczeństwo po stronie procesu. Proste, szybkie i bezproblemowe uruchomienie umożliwia również duży wyświetlacz, na którym widoczne są czytelne komunikaty tekstowe.

Przegląd
  • Czujnik przepływu do cieczy przewodzących i nieprzewodzących
  • Brak ruchomych części, kompaktowa konstrukcja
  • Temperatura procesu do 80 °C, ciśnienie procesu do 16 barów
  • Wysoka odporność chemiczna dzięki bezuszczelkowej konstrukcji czujnika
  • Duży wyświetlacz z klawiatura foliową
  • Zintegrowane wykrywanie rurki wzorcowej

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Zasada pomiaruCzujnik ultradźwiękowy
    MediumCiecze
    Sygnał wyjściowy

    Wyjście analogowe 4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA dla bieżącego przepływu i temperatury1 wyjście impulsowe/statusu wyjście tranzystorowe do liczenia ilości, wykrywanie rurki wzorcowej, wartość graniczna przepływu, wyjście dozowania, kierunek przepływu (zależnie od typu) 1)

    Wyjście analogowe 4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA dla bieżącego przepływu i temperatury2 wyjście impulsowe/statusu wyjście tranzystorowe do zliczania ilości, wykrywanie rurki wzorcowej, wartość graniczna przepływu1 wejście przełączające dla dozowania, reset ilości 1)

    Wyjście analogowe 4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA dla bieżącego przepływu i temperatury1 wyjście impulsowe/statusu wyjście tranzystorowe do liczenia ilości, wykrywanie rurki wzorcowej, wartość graniczna przepływu, wyjście dozowania, kierunek przepływu (zależnie od typu)1 wejście przełączające dla dozowania, reset ilości 1)

    Średnica znamionowa rurki pomiarowej

    DN 10

    DN 15

    DN 20

    DN 25

    DN 32

    DN 40

    DN 50

    Maks. ustawienie zakresu pomiarowego0 l/min ... 900 l/min
    • 1) Wszystkie przyłącza są zabezpieczone przed zamianą biegunów. Wszystkie wyjścia są zabezpieczone przed przeciążeniem i zwarciem.
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania

TOP