Przegląd
Kompaktowy czujnik ze stali nierdzewnej do elastycznego pomiaru przepływu
Przepływomierz DOSIC® mierzy bezkontaktowo objętość przepływu cieczy przewodzących i nieprzewodzących w oparciu o technologię ultradźwiękową. Ze względu na kanał pomiarowy i obudowę ze stali nierdzewnej ten przepływomierz ultradźwiękowy nadaje się do pomiaru w otoczeniu higienicznym. Kompaktowa i wytrzymała konstrukcja oferuje wiele możliwości zastosowania – także w aplikacjach cechujących się niewielką ilością miejsca lub agresywnymi mediami. Instalacja jest przeprowadzana szybko i łatwo bez konieczności kalibracji pod kątem medium. Bezuszczelkowa, samoopróżniająca się rurka pomiarowa zwiększa bezpieczeństwo procesu. Dostępne są maksymalnie dwa konfigurowane wyjścia analogowe i cyfrowe oraz interfejs IO-Link. Urządzenie DOSIC® posiada certyfikat EHEDG i spełnia wymagania FDA.
Przegląd
- Pomiar przepływu cieczy na bazie wody i oleju
- Czujnik bezuszczelkowy ze stali nierdzewnej 316L z Ra ≤ 0,8 µm
- Prosta, samoopróżniająca się rurka pomiarowa
- Kompaktowa budowa i niewielkie długości montażowe
- Konfigurowane wyjścia cyfrowe
- Pomiar temperatury
- Stopień ochrony IP 67/69, możliwość zastosowania w procesach CIP/SIP, wersja IO-Link 1.1