Czujniki przepływu

Wytrzymała i dokładna – technika pomiaru przepływu firmy SICK
SICK oferuje nowoczesne czujniki do pomiaru przepływu, które łączą elastyczne metody pomiarowe z solidną konstrukcją urządzeń i efektywnymi pod względem kosztów koncepcjami podłączenia do nadrzędnych systemów. Gdy potrzebne jest ustalenie bieżącej wartości przepływu na podstawie wartości analogowych lub impulsowe odczytywanie ilości – czujniki przepływu firmy SICK zawsze niezawodnie i bezpiecznie współpracują z najróżniejszymi mediami w trudnych warunkach procesowych i środowiskowych.
Filtruj według:
Wyniki
Bezkontaktowy i bezobsługowy pomiar strumienia objętości
- Wydajny i ekonomiczny bezdotykowy pomiar przepływu objętościowego i przepływu masowego w przypadku materiałów sypkich
- Wysoka rozdzielczość dzięki impulsom laserowym o wysokiej rozdzielczości kątowej
- Wysoka niezawodność dzięki analizie impulsów multi-echo
- Zintegrowana funkcja określania środka ciężkości materiału sypkiego
- Wytrzymała konstrukcja do trudnych warunków otoczenia
- Pomiar nawet w niskich temperaturach dzięki wbudowanej grzałce
- Kompaktowa obudowa o stopniu ochrony IP 67
Przepływomierz z funkcją pomiaru energii
- Mierzy sprężone powietrze i gazy niekorozyjne, takie jak argon, hel, dwutlenek węgla i azot
- Zasada pomiaru kalorymetrycznego z dokładnością pomiaru ± 3% M.V. i ± 0,3% M.E.V.
- Pomiar przepływu gazu, temperatury, ciśnienia procesowego i zużycia energii za pomocą tylko jednego czujnika
- Niewielka strata ciśnienia
- Wysoka dynamika pomiaru do monitorowania siłowników i wycieków
Inteligentna ochrona przed pracą pompy na sucho
- Monitorowanie przepływu i pomiar temperatury w jednym czujniku
- Urządzenie zoptymalizowane pod kątem wody i oleju, z możliwością uczenia (Teach-in) kolejnych cieczy
- Stopień ochrony IP 67/IP 69 i interfejs IO-Link 1.1
- Wersja przemysłowa w obudowie VISTAL® z obracanym o 180° wyświetlaczem OLED
- Wariant higieniczny ze stali nierdzewnej, w pełni zgodny z zastosowaniami CIP/SIP i temperaturami procesów do 150°C
Bezkontaktowy pomiar przepływu
- Czujnik przepływu do cieczy przewodzących i nieprzewodzących
- Brak ruchomych części, kompaktowa konstrukcja
- Temperatura procesu do 80 °C, ciśnienie procesu do 16 barów
- Wysoka odporność chemiczna dzięki bezuszczelkowej konstrukcji czujnika
- Duży wyświetlacz z klawiatura foliową
- Zintegrowane wykrywanie rurki wzorcowej
Kompaktowy czujnik ze stali nierdzewnej do elastycznego pomiaru przepływu
- Pomiar przepływu cieczy na bazie wody i oleju
- Czujnik bezuszczelkowy ze stali nierdzewnej 316L z Ra ≤ 0,8 µm
- Prosta, samoopróżniająca się rurka pomiarowa
- Kompaktowa budowa i niewielkie długości montażowe
- Konfigurowane wyjścia cyfrowe
- Pomiar temperatury
- Stopień ochrony IP 67/69, możliwość zastosowania w procesach CIP/SIP, wersja IO-Link 1.1