Czujniki przepływu
Bulkscan®
LMS511-20190
1059529
Kopiuj link
-
Szczegóły techniczne.
-
Pliki do pobrania
-
Akcesoria
-
Filmy
-
Serwis i wsparcie
-
Dane celne
-
Cechy
Źródło światła | Podczerwień (905 nm) |
Klasa lasera | 1, bezpieczny dla oczu (IEC 60825-1:2014) |
Kąt otwarcia | 190° |
Częstotliwość skanowania | 35 Hz 50 Hz 75 Hz |
Szerokość pasma | Bez ograniczeń |
Ogrzewanie | Tak |
Zakres pracy | 0,5 m ... 20 m |
Liczba analizowanych ech | 5 |
Mechanika/elektryka
Przyłącze elektryczne | Wtyk okrągły M12 |
Napięcie zasilające skanera/grzałki | 19,2 V ... 28,8 V |
Dopuszczalne tętnienie resztkowe | ± 5 % |
Szczytowy prąd włączeniowy | 2 A |
Prąd roboczy skanera | ≤ 1,3 A |
Pobór mocy | 22 W, + grzałka 55 W (typowo) |
Kolor obudowy | Szary (RAL 7032) |
Stopień ochrony | IP67 (IEC 60529) |
Klasa ochrony | III |
Masa | 3,7 kg |
Wymiary | 160 mm x 155 mm x 185 mm |
Odległość między czujnikiem a materiałem sypkim | ≥ 0,5 m |
Czas do załączenia | ≤ 60 s |
MTTF | > 100 lat(a) |
Wydajność
Czas odpowiedzi | 13 ms, 20 ms, 28 ms |
Filtr wartości średniej | 0 s ... 3.600 s |
Dokładność | ± 3 %, w warunkach odniesienia |
Maks. prędkość taśmy | ≤ 30 m/s |
Interfejsy
Interfejs pomocniczy | ✔ | Protokół | USB 2.0 | Prędkość przesyłania danych | ≤ 500 kBaud |
|
Szeregowy interfejs hosta | ✔ | Protokół | RS-232/RS-422 | Prędkość przesyłania danych | ≤ 500 kBaud |
|
Ethernet | ✔ | Protokół | TCP/IP | Prędkość przesyłania danych | 100 Mbit/s |
|
Wejścia przełączające | 2 (+ enkoder) |
Wyjścia przełączające | 6 |
Sygnały analogowe | Dostępne z odrębnym urządzeniem peryferyjnym BAM100 |
Interfejs komunikacyjny | Interfejs pomocniczy, 1, USB 2.0, 500 kBaud Szeregowy interfejs hosta, 1, RS-232/RS-422, 500 kBaud Ethernet, 1, TCP/IP, 100 Mbit/s |
Wskazania optyczne | 5 LEDs (dodatkowo wyświetlacz 7-segmentowy) |
Dane dotyczące otoczenia
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) | IEC 61000-6-2:2016-08 / IEC 61000-6-3:2006-07 / EN 61000-6-2:2005 / EN 61000-6-3 / A1 2011 |
Temperatura otoczenia pracy | –40 °C ... +60 °C |
Temperatura składowania | –40 °C ... +70 °C |
Odporność na światło zewnętrzne | 70.000 lx |
Klasyfikacje
eCl@ss 5.0 | 27200413 |
eCl@ss 5.1.4 | 27200413 |
eCl@ss 6.0 | 27200413 |
eCl@ss 6.2 | 27200413 |
eCl@ss 7.0 | 27200413 |
eCl@ss 8.0 | 27200413 |
eCl@ss 8.1 | 27200413 |
eCl@ss 9.0 | 27200413 |
eCl@ss 10.0 | 27200413 |
eCl@ss 11.0 | 27200413 |
eCl@ss 12.0 | 27200413 |
ETIM 5.0 | EC002580 |
ETIM 6.0 | EC002580 |
ETIM 7.0 | EC002580 |
ETIM 8.0 | EC002580 |
UNSPSC 16.0901 | 41112501 |
Rysunki techniczne
Rysunek wymiarowy Bulkscan® LMS511
Zadanie
Instrukcje dotyczące montażu Zestaw mocujący
Instrukcje dotyczące montażu Bulkscan® LMS511 / Bulkscan® LMS111
Instrukcje dotyczące montażu Uchwyt główny
Instrukcje dotyczące montażu Kątownik mocujący
-
-
-
-
-
Proszę chwilę poczekać…
Twoje zapytanie jest przetwarzane, co może potrwać kilka sekund.