- Strona startowa
- Produkty
- Czujniki AKP
- Czujniki przepływu
- Bulkscan®
- LMS111-10190
- Strona startowa
- Produkty
- Czujniki AKP
- Czujniki przepływu
- Bulkscan®
- LMS111-10190
Czujniki przepływu
Bulkscan®
LMS111-10190
1093274
-
Szczegóły techniczne.
-
Pliki do pobrania
-
Akcesoria
-
Filmy
-
Serwis i wsparcie
-
Dane celne
-
- Cechy
Źródło światła Podczerwień (905 nm) Klasa lasera 1, bezpieczny dla oczu (IEC 60825-1:2014) Kąt otwarcia 190° Częstotliwość skanowania 25 Hz
50 Hz
Szerokość pasma Bez ograniczeń Ogrzewanie Tak Zakres pracy 0,5 m ... 10 m Liczba analizowanych ech 2
- Mechanika/elektryka
Przyłącze elektryczne Wtyk okrągły M12 Napięcie zasilające skanera/grzałki 10,8 V ... 30 V Dopuszczalne tętnienie resztkowe ± 5 % Szczytowy prąd włączeniowy 2 A Prąd roboczy skanera ≤ 0,4 A Pobór mocy 8 W, + grzałka 35 W (typowo) Kolor obudowy Szary (RAL 7032) Stopień ochrony IP67 (IEC 60529) Klasa ochrony III Masa 1,1 kg, bez przewodu Wymiary 161 mm x 102 mm x 105 mm Odległość między czujnikiem a materiałem sypkim ≥ 0,5 m Czas do załączenia ≤ 60 s MTTF > 100 lat(a)
- Wydajność
Czas odpowiedzi 20 ms, 40 ms Filtr wartości średniej 0 s ... 3.600 s Dokładność ± 6 %, w warunkach referencyjnych i przy „wysokim” wygładzaniu konturów Maks. prędkość taśmy ≤ 20 m/s
- Interfejsy
Szeregowy interfejs hosta ✔ Protokół RS-232/RS-422 Prędkość przesyłania danych ≤ 115,2 kBaud Ethernet ✔ Protokół TCP/IP Prędkość przesyłania danych 100 Mbit/s Interfejs pomocniczy ✔ Protokół RS-232 Prędkość przesyłania danych ≤ 115,2 kBaud Wejścia przełączające 2 (+ enkoder) Wyjścia przełączające 3 Sygnały analogowe Dostępne z odrębnym urządzeniem peryferyjnym BAM100 Interfejs komunikacyjny Szeregowy interfejs hosta, 1, RS-232/RS-422, 115,2 kBaud
Ethernet, 1, TCP/IP, 100 Mbit/s
Interfejs pomocniczy, 1, RS-232, 115,2 kBaud
Wskazania optyczne 5 LEDs (dodatkowo wyświetlacz 7-segmentowy)
- Dane dotyczące otoczenia
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) IEC 61000-6-2:2016-08 / IEC 61000-6-3:2006-07 / EN 61000-6-2:2005 / EN 61000-6-3 / A1 2011 Temperatura otoczenia pracy –30 °C ... +50 °C Temperatura składowania –40 °C ... +70 °C Odporność na światło zewnętrzne 40.000 lx
- Klasyfikacje
eCl@ss 5.0 27200413 eCl@ss 5.1.4 27200413 eCl@ss 6.0 27200413 eCl@ss 6.2 27200413 eCl@ss 7.0 27200413 eCl@ss 8.0 27200413 eCl@ss 8.1 27200413 eCl@ss 9.0 27200413 eCl@ss 10.0 27200413 eCl@ss 11.0 27200413 eCl@ss 12.0 27200413 ETIM 5.0 EC002580 ETIM 6.0 EC002580 ETIM 7.0 EC002580 ETIM 8.0 EC002580 UNSPSC 16.0901 41112501
-
-
-
-