Czujniki przepływu
Bulkscan®

Bezkontaktowy i bezobsługowy pomiar strumienia objętości

Twoje korzyści

  • Maksymalizacja wydajności transportu
  • Bulkscan® LMS511 zapewnia niższe koszty obsługi technicznej dzięki zapobieganiu przekrzywianiu taśmy
  • Zwiększenie wydajności dzięki optymalizacji wykorzystania taśmy
  • Łatwa instalacja
  • Minimalne nakłady na obsługę techniczną
  • Niższe koszty dzięki minimalizacji zużycia energii
  • Szeroki zakres temperatur otoczenia umożliwia pracę na zewnątrz

Przegląd

Bezkontaktowy i bezobsługowy pomiar strumienia objętości

Bulkscan® mierzy bezkontaktowo objętościowy strumień materiału sypkiego na przenośnikach taśmowych za pomocą technologii pomiaru czasu przebiegu wiązki. Niezależnie od właściwości materiałów sypkich i warunków atmosferycznych, Bulkscan® generuje niezawodny sygnał przepływu objętościowego w oparciu o czas przebiegu wiązki i prędkości taśmy dzięki technologii multi-echo. Oprócz rejestrowania całkowitej ilości i obliczania przepływu masowego, Bulkscan® z wbudowaną funkcją określania środka ciężkości materiału sypkiego wykrywa jednostronne obciążenie i zapobiega w ten sposób zwiększonemu zużyciu taśmy. Wytrzymały przemysłowy korpus doskonale nadaje się do pracy w ekstremalnych warunkach. Zintegrowana grzałka umożliwia bezpieczną pracę w szerokim zakresie temperatur otoczenia. W celu podłączenia systemu pomiarowego do systemu komunikacyjnego hosta, obok sygnałów dyskretnych dostępny jest również interfejs Ethernet TCP/IP.

Przegląd
  • Wydajny i ekonomiczny bezdotykowy pomiar przepływu objętościowego i przepływu masowego w przypadku materiałów sypkich
  • Wysoka rozdzielczość dzięki impulsom laserowym o wysokiej rozdzielczości kątowej
  • Wysoka niezawodność dzięki analizie impulsów multi-echo
  • Zintegrowana funkcja określania środka ciężkości materiału sypkiego
  • Wytrzymała konstrukcja do trudnych warunków otoczenia
  • Pomiar nawet w niskich temperaturach dzięki wbudowanej grzałce
  • Kompaktowa obudowa o stopniu ochrony IP 67

Zalety

Maksymalna wydajność transportu przy minimalnych nakładach na konserwację – bezkontaktowy pomiar strumienia objętości za pomocą czujnika Bulkscan®

Rejestrowanie strumieni objętości na taśmach przemysłowych może być w określonych warunkach otoczenia bardzo trudnym zadaniem. Pył, wilgoć i drgania z biegiem czasu negatywnie oddziałują na rozwiązania mechaniczne, takie jak wagi taśmowe. Efekt: czasochłonne procesy konserwacji lub rekalibracji. Za pomocą czujnika Bulkscan® można natomiast nieprzerwanie rejestrować dane przy użyciu technologii pomiaru czasu przelotu wiązki światła. Pomiar odległości od powierzchni materiałów sypkich następuje bezkontaktowo. Punktem wyjścia do obliczenia strumienia objętości jest przy tym kontur referencyjny pustej taśmy. Profil materiału sypkiego jest wyznaczany jako różnica między wartością referencyjną i pomiarową. W połączeniu z prędkością taśmy można w ten sposób obliczyć strumień objętości. Dzięki temu można ustalić optymalną prędkość taśmy i zadbać o jej ekonomiczne wykorzystanie.
Bezpośredni pomiar strumienia objętości

Na masę materiału sypkiego wpływają warunki otoczenia, takie jak wilgotność. Przy korzystaniu z samej wagi taśmowej błędne założenia dotyczące objętości mogą spowodować nadmierne lub niedostateczne obciążenie w kolejnych procesach, a przez to doprowadzić do przestojów w pracy instalacji. Bezpośrednie rejestrowanie objętości za pomocą czujnika Bulkscan® pozwala temu zapobiegać.

Określanie prędkości taśmy

Aby uzyskiwać dokładne dane pomiarowe w przypadku taśm o zmiennej prędkości, czujnik Bulkscan® można połączyć z enkoderem. Urządzenie to dostarcza czujnikowi informacje o aktualnej prędkości taśmy.

Bezkontaktowa zasada pomiaru w czujniku Bulkscan® przyczynia się do dużej trwałości użytkowej urządzenia i pozwala uzyskiwać zawsze niezawodne dane pomiarowe.

Rozwiązanie zaprojektowane z myślą o ekstremalnych warunkach

Niezależnie od tego, czy pada deszcz lub śnieg, niezawodne dane są niezbędne do transportu materiałów sypkich również w trudnych warunkach otoczenia i przy silnym zanieczyszczeniu. Czujnik Bulkscan® stworzono z myślą o takich ekstremalnych sytuacjach. Sprawdzona technologia 5-Echo zastosowana w modelu Bulkscan® LMS511 odfiltrowuje zakłócające sygnały echa spowodowane np. przez pył, mgłę, szkło lub opady i dzięki temu dostarcza wiarygodne wyniki pomiarów. Obudowa IP67 niezawodnie chroni przy tym czujnik przed wnikaniem pyłu i wilgoci. Urządzenie zaprojektowano pod kątem pracy w szerokim zakresie temperatur i wyposażono we wbudowany element grzewczy, który nawet w dużym chłodzie utrzymuje odpowiednią temperaturę roboczą elektroniki.

Kompensacja wpływów pogodowych dzięki technologii 5-Echo

Technologia 5-Echo zastosowana w modelu Bulkscan® LMS511 umożliwia bardzo precyzyjne i niezawodne pomiary strumienia objętości w prawie każdych warunkach pogodowych.

Wysokiej jakości elementy w wytrzymałej obudowie

Wytrzymała obudowa o stopniu ochrony IP67 sprawia, że czujnik Bulkscan® jest niewrażliwy na przenikanie wody i pyłu.

Bulkscan® dba o maksymalną niezawodność pomiaru strumienia objętości bez względu na warunki pogodowe panujące na zewnątrz budynków.

Optymalizacja procesów za pomocą dodatkowych funkcji czujnika Bulkscan®

Bulkscan® może obliczać wysokość materiału sypkiego na środku taśmy lub jako najwyższy punkt materiału sypkiego. W ten sposób w porę wykrywane są np. duże elementy, co zapobiega blokowaniu lub uszkodzeniu maszyn w ramach kolejnych procesów obróbki. Czujnik może również obliczać punkt ciężkości materiału sypkiego. Asymetryczne zapełnienie taśmy lub nierównomierny rozkład masy może spowodować przekrzywienie taśmy i przyspieszyć jej zużycie. Monitorowanie punktu ciężkości pozwala korygować załadunek taśmy i w ten sposób wydłuża dostępność eksploatacyjną instalacji. Bulkscan® LMS511 umożliwia ponadto wykrywanie przekrzywienia taśmy i strat materiału. Dzięki funkcji kontroli biegu taśmy czujnik w porę określa położenie i granice ładunku. Zapewnia to optymalne obciążenie instalacji.

Pomiar poziomu napełnienia

Większe bezpieczeństwo na kolejnych etapach obróbki dzięki kontroli profilu wysokości i ostrzeżeniom o nieprawidłowościach.

Obliczanie punktu ciężkości

Mniejsze zużycie taśm i rolek dzięki obliczaniu punktu ciężkości materiału sypkiego, co pozwala wykrywać jednostronne obciążenie taśmy.

Kontrola biegu taśmy

Funkcja ciągłej kontroli biegu taśmy sprawdza, czy taśma nie zbacza za bardzo ze swojego idealnego toru. Zmniejsza to zużycie instalacji, a dodatkowo zapobiega stratom materiału.

Dodatkowe funkcje czujnika Bulkscan® ograniczają nieplanowane przestoje do minimum i zmniejszają nakłady na konserwację, ponieważ nieprawidłowe obciążenia są natychmiast wykrywane.

Liczne interfejsy komunikacyjne z myślą o dużej różnorodności zastosowań

Dzięki licznym interfejsom komunikacyjnym przepływomierz Bulkscan® można bez trudu zintegrować z niemal każdym środowiskiem produkcyjnym. Oprócz interfejsu Ethernet urządzenie udostępnia złącza RS-232/RS-422 oraz binarne wyjścia i wejścia cyfrowe. Podczas konserwacji dostęp do urządzenia jest możliwy za pomocą interfejsu USB. Za pośrednictwem opcjonalnego modułu I/O BAM100 można przekształcać cyfrowe wartości pomiarowe na czterech kanałach w sygnały analogowe. Umożliwia to stosowanie czujnika Bulkscan® również bez sterowników zewnętrznych i rozszerza możliwości integracji.

Zróżnicowane sygnały wyjściowe sprawiają, że różne interfejsy komunikacyjne w ramach większego zespołu instalacji nie są dla czujnika Bulkscan® żadnym problemem.

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Zasada pomiaruTechnologia pomiaru czasu przebiegu wiązki laserowej
    MediumMateriały sypkie
    Sygnał wyjściowy

    Ethernet

    Wejścia cyfrowe i wyjścia cyfrowe

    Pomocniczy interfejs USB

    RS-232/RS-422

    Maks. prędkość taśmy30 m/s / ≤ 20 m/s
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania