Czujniki poziomu napełnienia
UP56

Wytrzymałe, bezkontaktowe i odporne na ciśnienia

Twoje korzyści

  • Bezkontaktowy i dzięki temu wolny od zużycia pomiar w zbiornikach pod ciśnieniem
  • Prosta i szybka parametryzacja
  • Elastyczny pomiar wielu pojemników o różnej wielkości za pomocą tylko jednego czujnika zapewni redukcję kosztów przechowywania
  • Wyjście przełączające i wyjście analogowe połączone w jednym urządzeniu
  • Regulowana wiązka dźwiękowa zapewnia stabilne pomiary nawet w przypadku niewielkiej przestrzeni montażowej
  • Możliwe niezawodne maskowanie mieszadeł

Przegląd

Wytrzymałe, bezkontaktowe i odporne na ciśnienia

Ultradźwiękowe czujniki poziomu napełnienia z rodziny UP56 to idealne rozwiązanie w wymagających aplikacjach. Zabezpieczony teflonem przetwornik jest odporny na ciśnienie do 6 barów i wykazuje wysoką odporność na liczne wymagające media. Części korpusu stykające się z medium mogą być wykonane ze stali nierdzewnej lub tworzywa PVDF. Sprawia to, że czujniki z rodziny UP56 idealnie nadają się do bezkontaktowego pomiaru w agresywnych, lepkich, niejednorodnych lub abrazyjnych cieczach i materiałach sypkich. Dzięki kombinacji dwóch sygnałów wyjściowych w jednym urządzeniu możliwa jest realizacja niedrogich rozwiązań w zakresie pomiaru i integracji w całej instalacji. Za pomocą dwóch wyjść przełączających jeden czujnik UP56 może na przykład jednocześnie monitorować na wypadek opróżnienia i przepełnienia. Przy użyciu wyjścia analogowego i sygnału przełączającego możliwy jest także pomiar ciągły z odrębnym sygnałem przepełnienia. Prosta parametryzacja odbywa się albo na wbudowanym wyświetlaczu, albo alternatywnie przy użyciu komputera PC lub adaptera Connect+.

Przegląd
  • Pomiar bezkontaktowy o zasięgu roboczym 3,4 m / zasięgu granicznym 8,0 m
  • Odporność na ciśnienie do 6 barów
  • Wysoka wytrzymałość przetwornika dzięki wykonaniu przedniej części z tworzywa PVDF
  • 3 w jednym: pomiar ciągły, sygnał przełączający i wyświetlacz
  • Wyjście analogowe z możliwością przełączenia zakresu 4 mA ... 20 mA i 0 V ... 10 V
  • Przyłącza procesowe G 1 i G 2
  • Stopień ochrony IP 67
  • Prosta obsługa, także przez Connect+

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Zasada pomiaruCzujnik ultradźwiękowy
    Zasada detekcjiBezkontaktowa
    MediumCiecze, Materiały sypkie
    Typ detekcjiStan graniczny, ciągły
    Temperatura procesu–25 °C ... +70 °C
    Ciśnienie procesu0 bar ... 6 bar, Nadciśnienie
    Sygnał wyjściowy

    1 x PNP + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V

    2 x PNP

    2 x NPN

    1 x push-pull; IO-Link 1.1 (dane procesowe, diagnostyka, parametryzacja, zarządzanie danymi)

Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania