Czujniki poziomu napełnienia
UP56 Pure

Czysta trwałość

Twoje korzyści

  • Bezkontaktowy i nie podlegający zużyciu pomiar redukuje nakłady na obsługę techniczną i utrzymanie
  • Wymiana czujnika możliwa także bez spuszczania chemikaliów, co oszczędza czas i redukuje przestoje instalacji
  • Uniwersalne stosowanie w procesach z odczynem kwaśnym i zasadowym
  • Elastyczny system pomiarowy do rozmaitych wielkości zbiorników umożliwia zredukowanie kosztów
  • Wysoka niezawodność i dokładność w przypadku wahań gęstości mierzonej cieczy
  • Stosowanie bez przeszkód w bardzo ograniczonej przestrzeni instalacyjnej w zbiorniku
  • Wyjście przełączające i wyjście analogowe w jednym czujniku pozwala zredukować nakłady na okablowanie i związane z tym koszty
  • Prosta i szybka parametryzacja za pomocą Connect+

Przegląd

Czysta trwałość

Bezkontaktowo pracujące ultradźwiękowe czujniki poziomu z rodziny UP56 Pure są wyspecjalizowane do zadań w mokrych procesach chemicznych w przemyśle elektronicznym i systemów solarnych. Powłoka PTFE chroniąca przetwornik zapewnia ekstremalnie wysoką odporność i trwałość użytkową, co pozwala na jego stosowanie w wysoce stężonych kwasach i zasadach. Dzięki typowemu w przemyśle przyłączu procesowemu GF czujnik UP56 Pure daje się łatwo i szybko zintegrować w instalacji. Wysokie dokładności są możliwe do uzyskania nawet przy wahającej się gęstości cieczy, co umożliwia stosowanie w aplikacjach związanych z dozowaniem. W przypadku instalacji nie pozostawiających wiele miejsca na zamontowanie czujnika, słusznym wyborem będzie UP56 Pure Mini, który wyróżnia się bardzo kompaktową budową. Możliwość użycia rury zanurzeniowej ułatwia stosowanie w zbiornikach z dużą ilością wewnętrznych instalacji. Zakres pomiarowy można prosto i wygodnie dopasować podobnie jak w przypadku pozostałych czujników z rodziny UP56, czyli za pomocą działającego na platformie PC programu narzędziowego Connect+.

Przegląd
  • Ultradźwiękowy czujnik poziomu o szczególnie wysokiej odporności chemicznej
  • Bezkontaktowy pomiar w rurze zanurzeniowej do 1500 mm
  • Membrana z powłoką PTFE oraz przyłącze procesowe GF D40 wykonane z PTFE
  • Odporność na ciśnienie do 6 barów, wytrzymałość na temperatury do 85 °C
  • Dostępne różne wielkości
  • Wyjście analogowe z możliwością przełączenia zakresu 4 mA ... 20 mA i 0 V ... 10 V
  • Wyjście przełączające do monitorowania maksymalnego i minimalnego poziomu granicznego

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Zasada pomiaruCzujnik ultradźwiękowy
    Zasada detekcjiBezkontaktowa
    MediumCiecze
    Typ detekcjiStan graniczny, ciągły
    Temperatura procesu–25 °C ... +85 °C
    Ciśnienie procesu0 bar ... 6 bar, Nadciśnienie w przypadku UP56 Pure Mini
    Sygnał wyjściowy

    1 x PNP + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V

    4 mA ... 20 mA

    4 mA ... 20 mA, 2-przewodowy

Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania