Czujniki poziomu napełnienia
LFV300

Elastyczne i wytrzymałe – sygnalizatory wibracyjne do cieczy

Twoje korzyści

  • Proste wbudowanie i uruchomienie, nie jest wymagana wcześniejsza kalibracja
  • Prosta obsługa i integracja
  • System niewymagający obsługi technicznej
  • Możliwość przetestowania czujnika w stanie wbudowanym
  • Elastyczny i niezawodny system pomiarowy do wielu zastosowań
  • Uniwersalna technologia do niemal wszystkich cieczy

Przegląd

Elastyczne i wytrzymałe – sygnalizatory wibracyjne do cieczy

Sygnalizatory wibracyjne z rodziny LFV300 są uniwersalnymi sygnalizatorami, które nawet w trudnych warunkach otoczenia wykrywają z dokładnością co do milimetra wstępnie zdefiniowany poziom napełnienia zbiorników cieczą. Sygnalizacja stanu pełnego (zabezpieczenie przed przepełnieniem), stanu pustego, czy zabezpieczenie pomp przed pracą na sucho – czujnik LFV300 działa niezależnie od rodzaju cieczy, nie ulega zużyciu i nie wymaga obsługi technicznej. Szeroki wybór przyłączy kołnierzowych, gwintowych i higienicznych, jak również modułowy korpus umożliwiają rozwiązania dostosowane do konkretnych potrzeb klienta. Urządzenie nadaje się do zastosowań higienicznych i jest odporne na czyszczenie SIP/CIP. Dostępne są także warianty do stosowania w atmosferze wybuchowej, w roli zabezpieczenia przed przepełnieniem zgodnie z przepisami WHG, jak również z dopuszczeniem do użytku na statkach (GL). Oprócz wytrzymałego urządzenia standardowego LFV310 dostępny jest też model LFV330 z tubą przedłużającą, który umożliwia pionowy montaż z zasięgiem przełączania na wysokości sufitu do 6 m.

Przegląd
  • Wybór rozmaitych materiałów i elektrycznych sygnałów wyjściowych
  • Uruchomienie bez napełniania
  • Temperatura procesu do 250 °C
  • Odporne na osady
  • Bardzo wysoka powtarzalność pomiarów
  • Wersje higieniczne zgodne z przepisami EHEDG i FDA, do CIP i SIP
  • Dostępne dopuszczenie ATEX
  • Tuba przedłużająca o długości do 6 m

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Zasada pomiaruSygnalizator wibracyjny
    Zasada detekcjiW kontakcie z substancją
    MediumCiecze
    Typ detekcjiStan graniczny
    Temperatura procesu–50 °C ... +250 °C, w przypadku urządzeń ATEX – patrz instrukcja bezpieczeństwa
    Ciśnienie procesu–1 bar ... 64 bar
    Sygnał wyjściowy

    Przełącznik bezkontaktowy

    Przekaźnik podwójny (DPDT)

    1 x PNP/NPN

    Sygnał NAMUR

    Dokładność elementu pomiarowego± 2 mm
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania