Czujniki poziomu napełnienia
LFV200

Inteligentny sygnalizator do niemal wszystkich cieczy

Twoje korzyści

  • Uniwersalna i niezawodna technologia do niemal wszystkich cieczy i zastosowań
  • Możliwość stosowania w pojemnikach i rurociągach niezależnie od sposobu wbudowania
  • Łatwe wbudowanie i uruchomienie – nie jest wymagana kalibracja medium
  • Prosta obsługa i integracja z instalacją
  • System niewymagający konserwacji
  • Możliwość przetestowania czujnika w stanie wbudowanym
  • Za pomocą interfejsu IO-Link można odczytać częstotliwość, amplitudę i temperaturę czujnika
  • Wariant z tubą przedłużającą zapewniający większy elastyczność

Przegląd

Inteligentny sygnalizator do niemal wszystkich cieczy

Sygnalizatory wibracyjne z rodziny produktów LFV200 ustalają z dużą dokładnością zdefiniowane poziomy napełnienia w układach z cieczami. Sygnalizacja maksymalnego poziomu napełnienia pojemników jako zabezpieczenie przed przepełnieniem, sygnalizacja stanu pustego czy zabezpieczenie pomp przed pracą na sucho w rurociągach – sygnalizator LFV200 działa niezależnie od rodzaju cieczy, nie ulega zużyciu i nie wymaga konserwacji. Wysoka jakość wykończenia powierzchni oraz wytrzymały czujnik kamertonowy ze stali nierdzewnej w połączeniu z aseptycznymi przyłączami procesowymi sprawiają, że LFV200 jest najlepszym wyborem w przypadku zastosowań o najwyższych wymaganiach pod względem higieny. W przypadku sygnalizatorów LFV230 dostępne są również warianty z tubą przedłużającą o długości do 1200 mm. Za pomocą interfejsu IO-Link można odczytać – dodatkowo oprócz sygnału przełączania – częstotliwość drgań, amplitudę i temperaturę czujnika. Pozwala to na rozszerzoną diagnostykę i konserwację prewencyjną.

Przegląd
  • Uruchomienie bez napełniania zbiornika lub kalibracji medium
  • Odporność na osady
  • Temperatura procesu do 150°C
  • Dostępne dwa warianty elektroniki i interfejs IO-Link
  • Tuba przedłużająca do 1200 mm
  • Wykonania higieniczne z polerowaną powierzchnią, odporne na procesy CIP/SIP
  • Korpus ze stali nierdzewnej 316L
  • Bardzo wysoka powtarzalność pomiarów

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Rozwiązania oparte na czujnikach dla hydrauliki i pneumatyki

Czujniki Fluid Power firmy SICK umożliwiają wykonywanie inteligentnych, elastycznych i niezawodnych pomiarów w wielu zastosowaniach pneumatyki i hydrauliki.

Dowiedz się więcej

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Zasada pomiaruSygnalizator wibracyjny
    Zasada detekcjiW kontakcie z substancją
    MediumCiecze
    Typ detekcjiStan graniczny
    Temperatura procesu–40 °C ... +150 °C
    Ciśnienie procesu–1 bar ... 64 bar
    Sygnał wyjściowy

    Przełącznik bezkontaktowy

    Wyjście tranzystorowe PNP

    Wyjście tranzystorowe PNP z IO-Link

    Dokładność elementu pomiarowego± 2 mm
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania