Czujniki poziomu napełnienia
LFP Inox

Sprawdzone rozwiązanie

Twoje korzyści

  • Wytrzymała konstrukcja zwiększa trwałość użytkową
  • Wysoka elastyczność dzięki skracanej sondzie prętowej i koncepcji wymiennych przyłączy
  • Obniżenie kosztów dzięki integracji kilku sygnałów wyjściowych: jeden system do detekcji stanu granicznego i ciągłego pomiaru poziomu napełnienia
  • Oszczędność czasu i niższe koszty dzięki łatwemu uruchomieniu i niewymaganej obsługi technicznej
  • Oddzielny wskaźnik mierzonych wartości i oszczędność miejsca

Przegląd

Sprawdzone rozwiązanie

LFP Inox jest higienicznym czujnikiem poziomu cieczy wykorzystującym technologię falowodową (TDR) – metodę do określania czasu rozchodzenia się fali elektromagnetycznej. Sygnał poziomu jest generowany na podstawie różnicy czasów pomiędzy impulsem wysłanym a odbitym. Dzięki temu czujnik może podawać w sposób ciągły mierzoną wartość (wartość analogową), a także dodatkowo wykrywać dowolnie ustawione punkty przełączania (wyjście przełączające). Ze względu na zastosowanie materiałów z aprobatą FDA, a także konstrukcję certyfikowaną przez EHEDG, czujnik LFP Inox gwarantuje optymalny i nieograniczony poziom czystości, nawet w przypadku najwyższych wymagań higienicznych. Jego modułowy system przyłączy umożliwia proste i elastyczne wbudowanie w każdej aplikacji. Zastosowanie w instalacjach CIP i SIP jest możliwe bez ograniczeń dzięki wysokiej odporności na temperaturę i ciśnienie. Całość uzupełnia możliwość komunikacji z nadrzędnymi jednostkami sterującymi poprzez interfejs IO-Link.

Przegląd
  • Pomiar poziomu napełnienia w aplikacjach higienicznych
  • Ręcznie skracana sonda prętowa o długości do 4000 mm i wymiarze Ra ≤ 0,8 µm
  • Temperatura procesu do 180°C, ciśnienie procesu do 16 barów
  • Odporność na procesy CIP/SIP
  • Wysoki stopień ochrony IP 67 i IP 69, możliwość sterylizacji w autoklawie
  • Wymienne przyłącza procesowe do zastosowań higienicznych
  • 3 w jednym: połączenie wyświetlacza, wyjścia analogowego i wyjścia binarnego
  • Oddzielna elektronika z przyłączem procesowym
  • IO-Link 1.1

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Zasada pomiaruCzujnik falowodowy (TDR)
    Zasada detekcjiW kontakcie z substancją
    MediumCiecze
    Typ detekcjiStan graniczny, ciągły
    Temperatura procesu–20 °C ... +180 °C
    Ciśnienie procesu–1 bar ... 16 bar
    Sygnał wyjściowy1 x PNP + 1 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V / 1 x PNP + 3 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V
    Dokładność elementu pomiarowego± 5 mm
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania