Czujniki poziomu napełnienia
LFP Cubic

Elastyczny do samego końca sondy

Twoje korzyści

  • Wytrzymała konstrukcja zwiększa trwałość użytkową
  • Wysoka elastyczność dzięki wymiennym sondom prętowym lub linkowym z możliwością skracania do wymaganej długości
  • Obniżenie kosztów dzięki integracji kilku sygnałów wyjściowych: jeden system do detekcji stanu granicznego i ciągłego pomiaru poziomu napełnienia
  • Oszczędność czasu i obniżenie kosztów dzięki łatwemu uruchomieniu i niewymaganej konserwacji ani kalibracji
  • Przyłącze procesowe wykonane z tytanu zapewnia wysoką odporność chemiczną
  • Wygodny montaż i obsługa dzięki kompaktowej i obracanej obudowie oraz wzmacniaczowi separowanemu
  • Wysoka dostępność eksploatacyjna także w przypadku kilku czujników zainstalowanych równolegle, ponieważ urządzenia nie mają wpływu na siebie
  • Oszczędność czasu i obniżenie kosztów dzięki uniwersalnej technologii umożliwiającej pomiar niewymagający dodatkowej regulacji

Przegląd

Elastyczny do samego końca sondy

LFP Cubic jest czujnikiem poziomu cieczy wykorzystującym technologię falowodową (TDR) — metodę do określania czasu rozchodzenia się fali elektromagnetycznej. Sygnał poziomu jest generowany na podstawie różnicy czasów pomiędzy impulsem wysłanym a odbitym. Dzięki temu czujnik może podawać w sposób ciągły mierzoną wartość pomiaru (wartość analogową), a także dodatkowo wykrywać dowolnie ustawione punkty przełączania (wyjście przełączające). Czujnik LFP Cubic może być stosowany do prawie wszystkich cieczy. Dzięki koncepcji modułowej budowy sondy możliwe jest szybkie dopasowanie czujnika do różnorodnych aplikacji. Czujnik działa także w przypadku cieczy tworzących osady i cieczy pieniących się. Intuicyjna parametryzacja czujnika za pomocą czterech przycisków i wyświetlacza umożliwia proste i szybkie dopasowanie do zadania pomiarowego. Wszechstronność urządzenia potwierdza również dostępność wersji z oddzielną elektroniką, interfejsem IO-Link czy przyłączem procesowym wykonanym z tytanu.

Przegląd
  • Czujnik poziomu napełnienia cieczy
  • Brak części ruchomych
  • Wymienna sonda prętowa z możliwością skracania od 200 mm do 2000 mm i sonda linkowa do 4000 mm
  • Odporność na tworzenie się osadów
  • Temperatura procesu do 100°C, ciśnienie procesu do 10 barów
  • 3 w jednym: połączenie wyświetlacza, wyjścia analogowego (wg NAMUR NE 43) i wyjścia binarnego
  • Wysoki stopień ochrony IP 67, obrotowa obudowa i wzmacniacz separowany
  • IO-Link 1.1

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Rozwiązania oparte na czujnikach dla hydrauliki i pneumatyki

Czujniki Fluid Power firmy SICK umożliwiają wykonywanie inteligentnych, elastycznych i niezawodnych pomiarów w wielu zastosowaniach pneumatyki i hydrauliki.

Dowiedz się więcej

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Zasada pomiaruCzujnik falowodowy (TDR)
    Zasada detekcjiW kontakcie z substancją
    MediumCiecze
    Typ detekcjiStan graniczny, ciągły
    Temperatura procesu–20 °C ... +150 °C
    Ciśnienie procesu–1 bar ... 16 bar
    Sygnał wyjściowy1 x PNP + 1 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V / 1 x PNP + 3 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania