Czujniki poziomu napełnienia
LFC

Elastyczny i łatwy pomiar poziomu granicznego – ekonomiczne rozwiązanie

Twoje korzyści

  • Pomiar poziomu granicznego za pomocą urządzenia niewymagającego konserwacji to oszczędność czasu i pieniędzy
  • Łatwa, ekonomiczna i szybka instalacja
  • Krótsze cykle czyszczenia dzięki łatwej w czyszczeniu konstrukcji czujnika
  • Zoptymalizowana konstrukcja higieniczna minimalizuje ryzyko zanieczyszczenia
  • Łatwy w obsłudze czujnik typu Plug-and-play umożliwiający szybkie uruchomienie
  • Idealny stosunek ceny do wydajności: duża dokładność pomiaru w atrakcyjnej cenie

Przegląd

Elastyczny i łatwy pomiar poziomu granicznego – ekonomiczne rozwiązanie

Sygnalizator pojemnościowy LFC to elastyczne, łatwe w obsłudze, a przede wszystkim ekonomiczne rozwiązanie do pomiaru poziomu granicznego mediów płynnych. Ze względu na prostą instalację i łatwe czyszczenie, kompaktową konstrukcję i długą trwałość użytkową LFC sprawdza się szczególnie dobrze w przypadku pomiarów w pojemnikach lub na potrzeby ochrony przed pracą na sucho w rurociągach. Higieniczna konstrukcja certyfikowana przez EHEDG i 3-A oraz temperatura procesu sięgająca 135°C sprawiają, że urządzenie znakomicie nadaje się również do zastosowań CIP i SIP. LFC może przy tym w elastyczny sposób wyświetlać i ukrywać pianę i osady.

Przegląd
  • Sygnalizator pojemnościowy działający w oparciu o spektroskopię impedancyjną
  • Plug-and-play: urządzenie ustawione fabrycznie na media wodne
  • Temperatura procesu: –20°C ... +100°C (+135°C dla 1 h)
  • Ciśnienie w procesie: –1 bar ... +25 bar
  • Dwa cyfrowe wyjścia PNP z IO-Link 1.1
  • Stopnie ochrony: IP66, IP67 i IP69
  • Idealne urządzenie do zastosowań higienicznych (łatwe czyszczenie, EHEDG, 3A, EG1935/2004, FDA, zgodność z aplikacjami CIP i SIP, dostępność adapterów higienicznych)

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Zasada pomiaruSygnalizator pojemnościowy
    Zasada detekcjiW kontakcie z substancją
    MediumCiecze
    Typ detekcjiStan graniczny
    Temperatura procesu–20 °C ... +100 °C, +135 °C przez maks. 1 godz.
    Ciśnienie procesu–1 bar ... 25 bar
    Dokładność elementu pomiarowegoOk. 1 mm
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania