Czujniki poziomu napełnienia
LBV301

Wytrzymałe, elastyczne, odporne na czyszczenie

Twoje korzyści

  • Proste uruchomienie, nie jest potrzebna wcześniejsza kalibracja
  • System niewymagający obsługi technicznej
  • Możliwość przetestowania czujnika w stanie wbudowanym
  • Elastyczny i niezawodny system pomiarowy do wielu zastosowań
  • Pionowy montaż nawet w trudnych warunkach montażu i otoczenia

Przegląd

Wytrzymałe, elastyczne, odporne na czyszczenie

Sygnalizatory wibracyjne z rodziny LBV301 realizują zadania wymagające niezawodnej sygnalizacji stanu pełnego, pustego lub zapotrzebowania materiałów sypkich. Dzięki prętowej konstrukcji sondy nie jest możliwe zatrzymywanie materiału sypkiego. Wytrzymała konstrukcja czujnika ze stali nierdzewnej jest wzbudzana piezoelektrycznie. Gdy sonda zostanie przykryta materiałem sypkim, zmienia się amplituda drgań. Ta zmiana jest bezbłędnie wykrywana i przekształcana na sygnał elektryczny. Ponieważ monosonda daje się łatwo utrzymać w czystości, czujniki te nadają się również do użytku w przemyśle spożywczym. Podczas gdy kompaktowe urządzenie LBV311 jest przeznaczone do montażu bocznego, wersja LBV321 z linką przedłużającą może być stosowana w silosach przy zasięgach przełączania do 80 m, zaś czujnik LBV331 z tubą przedłużającą można zamontować pionowo z zasięgiem przełączania do 6 m. Czujnik LBV301, dostępny z wieloma różnymi przyłączami procesowymi, jak również w wielu wariantach elektroniki, może służyć za rozwiązanie w niemal wszystkich zastosowaniach, także w atmosferach wybuchowych.

Przegląd
  • Kompaktowy czujnik do gwintów od 1"
  • Prętowa sonda uniemożliwia osadzanie się i zatrzymywanie materiałów sypkich
  • Polerowana monosonda do aplikacji spożywczych
  • Uruchomienie bez napełniania i kalibracji medium
  • Temperatura procesu do 250 °C
  • Dostępne wersje z dopuszczeniem ATEX (1D/2D/1G/2G)
  • Dostępny wariant z tubą przedłużającą (LBV331) do 6 m i wariant z linką przedłużającą (LBV321) do 80 m, do montażu pionowego

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Zasada pomiaruSygnalizator wibracyjny
    Zasada detekcjiW kontakcie z substancją
    MediumMateriały sypkie
    Typ detekcjiStan graniczny
    Temperatura procesu–50 °C ... +250 °C, zakres temperatur z elementem do chłodzenia pasywnego, Detekcja ciał stałych w wodzie, element do chłodzenia pasywnego
    Ciśnienie procesu–1 bar ... 16 bar
    Sygnał wyjściowy

    Przełącznik bezkontaktowy

    Przekaźnik podwójny (DPDT)

    1 x PNP/NPN

    Sygnał NAMUR

    Dokładność elementu pomiarowego± 10 mm
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania