Czujniki poziomu napełnienia
LBV300

Niezawodne i wytrzymałe konstrukcje do materiałów sypkich

Twoje korzyści

  • Proste wbudowanie i uruchomienie, nie jest wymagana wcześniejsza kalibracja
  • Prosta obsługa i integracja
  • System niewymagający konserwacji
  • Możliwość przetestowania czujnika w stanie wbudowanym
  • Elastyczny i niezawodny system pomiarowy do wielu zastosowań
  • Pionowy montaż nawet w trudnych warunkach montażu i otoczenia

Przegląd

Niezawodne i wytrzymałe konstrukcje do materiałów sypkich

Sygnalizatory wibracyjne z rodziny LBV300 realizują zadania wymagające sprawnej, niezawodnej i wysoce dokładnej sygnalizacji stanu pełnego, pustego lub zapotrzebowania materiałów sypkich. Kamertonowa zasada pomiaru polega na reagowaniu na zmiany gęstości i dlatego nie jest zależna od budowy silosu czy materiału zastosowanego w zbiorniku. Wytrzymały widelec rezonansowy ze stali nierdzewnej jest wzbudzany piezoelektrycznie i wibruje z częstotliwością rezonansową, która zmienia się w razie przykrycia przez materiał sypki. Ta zmiana jest bezbłędnie wykrywana i przekształcana na sygnał elektryczny. Podczas gdy kompaktowe urządzenie LBV310 jest przeznaczone do montażu bocznego i sygnalizacji stanu pełnego, wersja LBV320 z linką przedłużającą może być stosowana w silosach przy zasięgach przełączania do 80 m, zaś czujnik LBV330 z tubą przedłużającą można zamontować pionowo z zasięgiem przełączania do 6 m. Czujnik LBV300, dostępny z wieloma różnymi gwintami i przyłączami kołnierzowymi, jak również w wielu wariantach elektroniki, może służyć za rozwiązanie w niemal wszystkich zastosowaniach, także w atmosferach wybuchowych.

Przegląd
  • Wytrzymała konstrukcja urządzenia
  • Wybór rozmaitych materiałów i elektrycznych sygnałów wyjściowych
  • Odporne na osady
  • Uruchomienie bez napełniania
  • Temperatura procesu do 250 °C
  • Bardzo wysoka powtarzalność pomiarów
  • Dostępne wersje z dopuszczeniem ATEX (1D/2D/1G/2G)
  • Dostępny wariant z tubą przedłużającą (LBV330) do 6 m i wariant z linką przedłużającą (LBV320) do 80 m, do montażu pionowego

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Zasada pomiaruSygnalizator wibracyjny
    Zasada detekcjiW kontakcie z substancją
    MediumMateriały sypkie
    Typ detekcjiStan graniczny
    Temperatura procesu–50 °C ... +250 °C, Detekcja ciał stałych w wodzie, zakres temperatur z elementem do chłodzenia pasywnego
    Ciśnienie procesu–1 bar ... 25 bar
    Sygnał wyjściowy

    Przełącznik bezkontaktowy

    Przekaźnik podwójny (DPDT)

    1 x PNP/NPN

    Sygnał NAMUR

    Dokładność elementu pomiarowego± 10 mm
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania