Kontakt
Opinia

Czujniki poziomu napełnienia
LBR SicWave

Genialne rozwiązanie – pomiar poziomu napełnienia w przypadku materiałów sypkich za pomocą radaru o częstotliwości 80 GHz

Twoje korzyści

  • Jedno urządzenie do wszystkich ciągłych pomiarów poziomu napełnienia w przypadku ciał stałych upraszcza logistykę części zamiennych
  • Większa dostępność eksploatacyjna instalacji ze względu na bezkontaktowy, ciągły pomiar poziomu napełnienia
  • Oszczędność czasu i niższe koszty dzięki łatwemu uruchomieniu
  • Niewielki nakład czasu i kosztów z uwagi na brak konieczności konserwacji urządzenia
  • Odporność na zakłócenia zewnętrzne, pozwalająca osiągnąć dużą dostępność eksploatacyjną instalacji
  • Niewrażliwość na pianę i osady pomagająca uniknąć nieoczekiwanych przestojów
  • Certyfikaty Ex w przygotowaniu
  • Uproszczony serwis i diagnostyka poprzez interfejs HART lub WPAN

Przegląd

Genialne rozwiązanie – pomiar poziomu napełnienia w przypadku materiałów sypkich za pomocą radaru o częstotliwości 80 GHz

Radar o emisji swobodnej LBR SicWave służy do ciągłego pomiaru poziomu napełnienia i sprawdza się w przypadku wszystkich substancji stałych. Jest niezwykle odporny na zakłócenia zewnętrzne, pył czy osady. Dzięki bezkontaktowej technologii radarowej o częstotliwości 80 GHz urządzenie LBR SicWave jest łatwe do uruchomienia i nie wymaga konserwacji. Najróżniejsze opcje konstrukcji anten, przyłączy procesowych i obudów pozwalają idealnie dostosować radar do każdego zastosowania. Komunikacja HART i połączenie WPAN upraszczają serwis i diagnostykę, a przy tym znakomicie przygotowują urządzenie na aplikacje Przemysłu 4.0.

Przegląd
  • Sonda radarowa do pomiaru poziomu 80 GHz z różnymi antenami
  • Zakres pomiarowy: do 120 m
  • Temperatura procesu: −40°C ... +200°C
  • Ciśnienie w procesie: –1 bar ... +20 bar
  • Przyłącze procesowe: gwint, kołnierz, specjalne uchwyty
  • Obudowa: tworzywo sztuczne (IP66 / IP67) lub aluminium (IP66 / IP68)
  • Z wyświetlaczem i interfejsem WPAN lub bez
  • Certyfikaty: Ex d, Ex ia, Ex ta (w przygotowaniu)

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    MediumSubstancje stałe
    Typ detekcjiCiągły
    Temperatura procesu–40 °C ... +200 °C
    Ciśnienie procesu–1 bar ... 20 bar
    Dokładność elementu pomiarowego≤ 5 mm
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania

TOP