Czujniki poziomu napełnienia
GRF18S

Prosty, kompaktowy i wytrzymały

Twoje korzyści

  • Mały i kompaktowy czujnik sprawdzający się także w trudnych sytuacjach montażowych przy niewielkiej ilości miejsca
  • Oszczędność czasu i niższe koszty dzięki szybkiemu uruchomieniu bez kalibracji medium
  • Zredukowane nakłady na obsługę techniczną, ponieważ nie ma żadnych ruchomych części mechanicznych i nawet po długotrwałej eksploatacji nie jest wymagana ponowna kalibracja

Przegląd

Prosty, kompaktowy i wytrzymały

GRF18S to kompaktowy optyczny sygnalizator poziomu, który wyróżnia się przede wszystkim wyjątkowo łatwym uruchomieniem. Podstawą działania czujnika jest sprawdzona technologia energetycznych fotoprzekaźników odbiciowych firmy SICK. Umożliwia ona prostą, wytrzymałą i niezawodną konstrukcję czujnika. Dzięki zastosowaniu wysokogatunkowych materiałów, takich jak stal nierdzewna 1.4404 i polisulfon, jak również obudowie zapewniającej stopień ochrony IP69, czujniki GRF18S gwarantują wysokie bezpieczeństwo procesu, nawet w niekorzystnych warunkach otoczenia poza zbiornikiem. Szybkie i bezproblemowe uruchomienie, które obywa się bez kalibracji medium, nie tylko obniża koszty uruchomienia, lecz także ogranicza konieczność konserwacji. Z powodu technologii optycznej sygnalizator GRF18S nadaje się w szczególności do mediów na bazie wody.

Przegląd
  • Niezawodny pomiar poziomu napełnienia w mediach płynnych
  • Mała i kompaktowa konstrukcja, nie jest konieczna kalibracja medium
  • Temperatura procesu do 55°C, ciśnienie procesu do 16 barów
  • Stopień ochrony IP 67 i IP 69
  • Przyłącze procesowe G ½
  • Wysoka wytrzymałość dzięki obudowie ze stali nierdzewnej 1.4404, stożkowa końcówka z polisulfonu
  • Dostępne wyjście tranzystorowe PNP lub NPN
  • Zgodność z przepisami FDA, UL

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Zasada pomiaruSygnalizator optyczny
    Zasada detekcjiW kontakcie z substancją
    MediumCiecze
    Typ detekcjiStan graniczny
    Temperatura procesu–10 °C ... +55 °C
    Ciśnienie procesu–0,5 bar ... 20 bar
    Sygnał wyjściowy1 x NPN / 1 x PNP
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania