Czujniki poziomu napełnienia
CFP Cubic

Czujnik wielofunkcyjny do pomiaru poziomu napełnienia i temperatury

Twoje korzyści

  • Jeden czujnik do dwóch aplikacji pomiarowych – pomiaru poziomu napełnienia i temperatury – pozwala zredukować stopień skomplikowania instalacji i zapotrzebowanie na miejsce w magazynie
  • Intuicyjna i łatwa obsługa przy użyciu menu i wbudowanego wyświetlacza
  • Jeden czujnik do dwóch aplikacji pomiarowych pozwala zredukować stopień skomplikowania instalacji oraz zapotrzebowanie na miejsce w magazynie
  • Elastyczny pomiar w zbiornikach wykonanych z różnych materiałów – także z tworzywa sztucznego – bez dodatkowych akcesoriów
  • Możliwy pomiar w małych zbiornikach i blisko podłogi
  • Pomiar w olejach i emulsjach na bazie wody bez dodatkowych akcesoriów pozwala ograniczyć koszty zakupu i magazynowania

Przegląd

Czujnik wielofunkcyjny do pomiaru poziomu napełnienia i temperatury

CFP Cubic to pojemnościowy czujnik poziomu napełnienia do ciągłego pomiaru poziomu napełnienia, poziomu granicznego i jednoczesnego pomiaru temperatury. Dzięki inteligentnej technologii MCiM (Multi-capacitive intra-probe Measuring) CFP Cubic wykonuje pomiar mediów na całej długości sondy – niezależnie od materiału zbiornika i bez konieczności stosowania akcesoriów. Powierzchnia sondy, wykonana z tworzywa sztucznego, zapobiega powstawaniu osadów i zapewnia wysoką odporność na agresywne media. Intuicyjne ustawienie czujnika za pomocą menu umożliwia proste i szybkie dopasowanie do zadania pomiarowego. Integracja danych procesowych z siecią automatyki jest możliwa za pośrednictwem IO-Link.

Przegląd
  • Ciągły pomiar poziomu napełnienia i temperatury oraz czujnik poziomu napełnienia i temperatury
  • Pomiar niezależny od materiału zbiornika
  • Sonda od 100 mm do 1000 mm
  • Wyświetlacz i intuicyjne menu
  • Brak mechanicznych części ruchomych
  • Stopień ochrony IP 67 i IO-Link 1.1
  • Brak strefy martwej w całym zakresie pomiarowym

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Rozwiązania oparte na czujnikach dla hydrauliki i pneumatyki

Czujniki Fluid Power firmy SICK umożliwiają wykonywanie inteligentnych, elastycznych i niezawodnych pomiarów w wielu zastosowaniach pneumatyki i hydrauliki.

Dowiedz się więcej

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Zasada detekcjiW kontakcie z substancją
    MediumCiecze
    Typ detekcjiStan graniczny, ciągły
    Temperatura procesu–20 °C ... +80 °C
    Ciśnienie procesu–0,5 bar ... 3 bar
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania