Czujniki poziomu napełnienia

Inteligentne rozwiązania do pomiaru poziomu napełnienia i detekcji stanu granicznego
Niezależnie od tego, czy chodzi o pomiar ciągły poziomu napełnienia, pomiar poziomu granicznego czy też oba parametry jednocześnie, SICK oferuje szerokie portfolio rozwiązań dla inżynierii procesowej, systemów przechowywania lub zabezpieczania zapasów. W zależności od warunków montażowych, właściwości medium i warunków otoczenia SICK oferuje optymalne czujniki, które mają jeden cel: wydajny proces technologiczny. Firma SICK zapewnia przy tym własne know-how jako dostawca jednego z największych portfolio technologii.
Filtruj według:
Wyniki
Genialne rozwiązanie – pomiar poziomu napełnienia w przypadku materiałów sypkich za pomocą radaru o częstotliwości 80 GHz
- Sonda radarowa do pomiaru poziomu 80 GHz z różnymi antenami
- Zakres pomiarowy: do 120 m
- Temperatura procesu: −40°C – +200°C
- Ciśnienie w procesie: –1 bar – +20 bar
- Przyłącze procesowe: gwint, kołnierz, specjalne uchwyty
- Obudowa: tworzywo sztuczne (IP66 / IP67) lub aluminium (IP66 / IP68)
- Z wyświetlaczem i interfejsem WPAN lub bez
- Certyfikaty: Ex d, Ex ia, Ex ta
Sprawdzone rozwiązanie
- Pomiar poziomu napełnienia w aplikacjach higienicznych
- Ręcznie skracana sonda prętowa o długości do 4000 mm i wymiarze Ra ≤ 0,8 µm
- Temperatura procesu do 180°C, ciśnienie procesu do 16 barów
- Odporność na procesy CIP/SIP
- Wysoki stopień ochrony IP 67 i IP 69, możliwość sterylizacji w autoklawie
- Wymienne przyłącza procesowe do zastosowań higienicznych
- 3 w jednym: połączenie wyświetlacza, wyjścia analogowego i wyjścia binarnego
- Oddzielna elektronika z przyłączem procesowym
- IO-Link 1.1
Genialne rozwiązanie – pomiar poziomu napełnienia w przypadku cieczy za pomocą radaru o częstotliwości 80 GHz
- Sonda radarowa do pomiaru poziomu 80 GHz z różnymi antenami
- Zakres pomiarowy: do 30 m
- Temperatura procesu: –196°C – +200°C
- Ciśnienie w procesie: – 1 bar – +25 bar
- Przyłącze procesowe: gwint, kołnierz, zacisk
- Obudowa: tworzywo sztuczne (IP66 / IP67), aluminium (IP66 / IP68) lub stal nierdzewna (IP69)
- Z wyświetlaczem i interfejsem WPAN lub bez
- Certyfikaty: Ex d i Ex ia, WHG, przemysł stoczniowy
Czysta trwałość
- Ultradźwiękowy czujnik poziomu o szczególnie wysokiej odporności chemicznej
- Bezkontaktowy pomiar w rurze zanurzeniowej do 1500 mm
- Membrana z powłoką PTFE oraz przyłącze procesowe GF D40 wykonane z PTFE
- Odporność na ciśnienie do 6 barów, wytrzymałość na temperatury do 85 °C
- Dostępne różne wielkości
- Wyjście analogowe z możliwością przełączenia zakresu 4 mA ... 20 mA i 0 V ... 10 V
- Wyjście przełączające do monitorowania maksymalnego i minimalnego poziomu granicznego
Elastyczny do samego końca sondy
- Czujnik poziomu napełnienia cieczy
- Brak części ruchomych
- Wymienna sonda prętowa z możliwością skracania od 200 mm do 2000 mm i sonda linkowa do 4000 mm
- Odporność na tworzenie się osadów
- Temperatura procesu do 100°C, ciśnienie procesu do 10 barów
- 3 w jednym: połączenie wyświetlacza, wyjścia analogowego (wg NAMUR NE 43) i wyjścia binarnego
- Wysoki stopień ochrony IP 67, obrotowa obudowa i wzmacniacz separowany
- IO-Link 1.1
Inteligentny sygnalizator do niemal wszystkich cieczy
- Uruchomienie bez napełniania zbiornika lub kalibracji medium
- Odporność na osady
- Temperatura procesu do 150°C
- Dostępne dwa warianty elektroniki i interfejs IO-Link
- Tuba przedłużająca do 1200 mm
- Wykonania higieniczne z polerowaną powierzchnią, odporne na procesy CIP/SIP
- Korpus ze stali nierdzewnej 316L
- Bardzo wysoka powtarzalność pomiarów
Wytrzymałe, bezkontaktowe i odporne na ciśnienia
- Pomiar bezkontaktowy o zasięgu roboczym 3,4 m / zasięgu granicznym 8,0 m
- Odporność na ciśnienie do 6 barów
- Wysoka wytrzymałość przetwornika dzięki wykonaniu przedniej części z tworzywa PVDF
- 3 w jednym: pomiar ciągły, sygnał przełączający i wyświetlacz
- Wyjście analogowe z możliwością przełączenia zakresu 4 mA ... 20 mA i 0 V ... 10 V
- Przyłącza procesowe G 1 i G 2
- Stopień ochrony IP 67
- Prosta obsługa, także przez Connect+
Wytrzymałe, elastyczne, odporne na czyszczenie
- Kompaktowy czujnik do gwintów od 1
- Prętowa sonda uniemożliwia osadzanie się i zatrzymywanie materiałów sypkich
- Polerowana monosonda do aplikacji spożywczych
- Uruchomienie bez napełniania i kalibracji medium
- Temperatura procesu do 250 °C
- Dostępne wersje z dopuszczeniem ATEX (1D/2D/1G/2G)
- Dostępny wariant z tubą przedłużającą (LBV331) do 6 m i wariant z linką przedłużającą (LBV321) do 80 m, do montażu pionowego
Prosty, kompaktowy i wytrzymały
- Niezawodny pomiar poziomu napełnienia w mediach płynnych
- Mała i kompaktowa konstrukcja, nie jest konieczna kalibracja medium
- Temperatura procesu do 55°C, ciśnienie procesu do 16 barów
- Stopień ochrony IP 67 i IP 69
- Przyłącze procesowe G ½
- Wysoka wytrzymałość dzięki obudowie ze stali nierdzewnej 1.4404, stożkowa końcówka z polisulfonu
- Dostępne wyjście tranzystorowe PNP lub NPN
- Zgodność z przepisami FDA, UL
Elastyczny i łatwy pomiar poziomu granicznego – ekonomiczne rozwiązanie
- Sygnalizator pojemnościowy działający w oparciu o spektroskopię impedancyjną
- Plug-and-play: urządzenie ustawione fabrycznie na media wodne
- Temperatura procesu: –20°C ... +100°C (+135°C dla 1 h)
- Ciśnienie w procesie: –1 bar ... +25 bar
- Dwa cyfrowe wyjścia PNP z IO-Link 1.1
- Stopnie ochrony: IP66, IP67 i IP69
- Idealne urządzenie do zastosowań higienicznych (łatwe czyszczenie, EHEDG, 3A, EG1935/2004, FDA, zgodność z aplikacjami CIP i SIP, dostępność adapterów higienicznych)
Elastyczne i wytrzymałe – sygnalizatory wibracyjne do cieczy
- Wybór rozmaitych materiałów i elektrycznych sygnałów wyjściowych
- Uruchomienie bez napełniania
- Temperatura procesu do 250 °C
- Odporne na osady
- Bardzo wysoka powtarzalność pomiarów
- Wersje higieniczne zgodne z przepisami EHEDG i FDA, do CIP i SIP
- Dostępne dopuszczenie ATEX
- Tuba przedłużająca o długości do 6 m
Niezawodne i wytrzymałe konstrukcje do materiałów sypkich
- Wytrzymała konstrukcja urządzenia
- Wybór rozmaitych materiałów i elektrycznych sygnałów wyjściowych
- Odporne na osady
- Uruchomienie bez napełniania
- Temperatura procesu do 250 °C
- Bardzo wysoka powtarzalność pomiarów
- Dostępne wersje z dopuszczeniem ATEX (1D/2D/1G/2G)
- Dostępny wariant z tubą przedłużającą (LBV330) do 6 m i wariant z linką przedłużającą (LBV320) do 80 m, do montażu pionowego
Czujnik wielofunkcyjny do pomiaru poziomu napełnienia i temperatury
- Ciągły pomiar poziomu napełnienia i temperatury oraz czujnik poziomu napełnienia i temperatury
- Pomiar niezależny od materiału zbiornika
- Sonda od 100 mm do 1000 mm
- Wyświetlacz i intuicyjne menu
- Brak mechanicznych części ruchomych
- Stopień ochrony IP 67 i IO-Link 1.1
- Brak strefy martwej w całym zakresie pomiarowym