Czujniki ciśnienia
PHT

Czysta sprawa

Twoje korzyści

  • Doskonała przydatność w wymagających zastosowaniach higienicznych w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i kosmetycznym
  • Bezpieczne stosowanie w obszarach higienicznych dzięki certyfikatom EHEDG i 3-A
  • Wysoka niezawodność i maksymalna redukcja przestojów ze względu na wytrzymałą konstrukcję i zastosowanie wysokiej klasy materiałów
  • Maksymalna redukcja przestojów instalacji wynikająca z możliwości zastosowania w procesach CIP/SIP
  • Korpus czujnika łatwy do utrzymania w czystości
  • Optymalne rozwiązania dzięki licznym możliwościom konfiguracji

Przegląd

Czysta sprawa

Przetwornik pomiarowy ciśnienia PHT, ze zlicowanymi z frontem membranami ze stali nierdzewnej i wieloma higienicznymi przyłączami procesowymi, doskonale nadaje się do wymagających zastosowań higienicznych w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i kosmetycznym. Podwyższone temperatury mediów, odporność na korozyjne media czy konstrukcja pozbawiona martwych przestrzeni z przyłączami procesowymi spełniającymi wymogi higieniczne: PHT wyróżnia się nadzwyczajną funkcjonalnością, której dowodzą między innymi certyfikaty 3-A i EHEDG.

Przegląd
  • Niezawodna i precyzyjna technologia pomiaru ciśnienia
  • Zlicowana z frontem, hermetycznie szczelna membrana ze stali nierdzewnej o chropowatości Ra < 0,4 μm
  • Elementy stykające się z medium ze stali nierdzewnej 1.4435, korpus ze stali nierdzewnej 1.4571
  • Możliwość zastosowania w procesach CIP i SIP
  • Wiele dostępnych higienicznych przyłączy procesowych
  • Korpus ze stali nierdzewnej o stopniu ochrony IP 68
  • Dostępny także z obudową polową IP 67

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Typ urządzeniaPrzetwornik pomiarowy ciśnienia
    Zakresy pomiarowe
    Ciśnienie względneOd 0 bar ... 0,25 bar do 0 bar ... 25 bar
    Ciśnienie bezwzględneOd 0 bar ... 0,25 bar do 0 bar ... 16 bar
    Próżnia i zakresy pomiarowe ±Od –1 bar ... 0 bar do –1 bar ... +15 bar
    Jednostka ciśnieniaBar, MPa, psi i kg/cm2
    Dokładność

    ≤ ± 0,5 % zakresu

    ≤ ± 0,25 % zakresu

    Sygnał wyjściowyAnalogowy
    Przyłącze elektryczneWtyk okrągły M12 x 1, wtyk kątowy, luźne przewody, obudowa polowa
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania