Czujniki ciśnienia
PFT

Elastyczne rozwiązanie

Twoje korzyści

  • Niezawodna i wysoce dokładna technika pomiarowa
  • Szeroki obszar zastosowań
  • Bez zużycia, zmęczenia i obsługi technicznej, ponieważ nie ma ruchomych części mechanicznych
  • Prosta i przez to oszczędna instalacja
  • Optymalne rozwiązanie dla indywidualnych wymagań dzięki bardzo wszechstronnym możliwościom konfiguracji

Przegląd

Elastyczne rozwiązanie

Elektroniczny przetwornik pomiarowy ciśnienia PFT służy do precyzyjnego pomiaru ciśnień w cieczach i gazach. Urządzenie wyróżnia się wysokiej klasy techniką pomiarową i z tego powodu jest predestynowane do realizacji wymagających zadań pomiarowych w zastosowaniach przemysłowych. Wersje z poszerzonym zakresem temperatur, podwyższoną dokładnością pomiaru czy zlicowaną z frontem membraną otwierają szerokie spektrum zastosowań. Dzięki bardzo rozbudowanym możliwościom konfiguracji PFT można doskonale dopasować do najróżniejszych wymagań klientów.

Przegląd
  • Zakresy pomiarowe od 0 mbar ... 100 mbar do 0 bar ... 600 bar
  • Zakresy pomiarowe względne, bezwzględne i ±
  • Także ze zlicowaną z frontem membraną
  • Temperatura medium do 150 °C (opcjonalnie)
  • Wiele popularnych przyłączy procesowych
  • Szczególna odporność na udary i drgania
  • Dokładność 0,5% albo 0,25%
  • Sygnał wyjściowy 4 mA ... 20 mA, 0 V ... 5 V lub 0 V ... 10 V
  • Punkt zerowy i zakres z możliwością kalibracji
  • Wtyk okrągły M12 x 1, wtyk kątowy (DIN 175301-803 A) lub luźne przewody

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Rozwiązania oparte na czujnikach dla hydrauliki i pneumatyki

Czujniki Fluid Power firmy SICK umożliwiają wykonywanie inteligentnych, elastycznych i niezawodnych pomiarów w wielu zastosowaniach pneumatyki i hydrauliki.

Dowiedz się więcej

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Typ urządzeniaPrzetwornik pomiarowy ciśnienia
    Zakresy pomiarowe
    Ciśnienie względneOd 0 bar ... 0,1 bar do 0 bar ... 600 bar
    Ciśnienie bezwzględneOd 0 bar ... 0,25 bar do 0 bar ... 25 bar
    Próżnia i zakresy pomiarowe ±Od –1 bar ... 0 bar do –1 bar ... +30 bar
    Jednostka ciśnieniaBar, MPa, psi i kg/cm2
    Dokładność

    ≤ ± 0,5 % zakresu

    ≤ ± 0,25 % zakresu

    Sygnał wyjściowyAnalogowy
    Przyłącze elektryczneWtyk okrągły M12 x 1, wtyk kątowy, luźne przewody
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania