Przegląd
Przy dużej liczbie sztuk
Przetwornik pomiarowy ciśnienia PET jest pomyślany jako produkt OEM do stosowania w budowie maszyn i urządzeń. Dzięki licznym możliwym zakresom pomiarowym, przyłączom procesowym, sygnałom wyjściowym i złączom elektrycznym PET sprawdzi się w najróżniejszych zastosowaniach, na przykład w hydraulice, pompach i sprężarkach itp.
Jego kompaktowe wymiary umożliwiają instalację nawet w ciasnych przestrzeniach.
Podczas opracowywania przetwornika PET postawiono na solidność i godną zaufania wysoką jakość produktu. Dlatego PET jest zaopatrzony w zgrzewaną na całym obwodzie, odporną na korozję membranę ze stali nierdzewnej. Tym samym świetnie radzi sobie z najróżniejszymi mierzonymi substancjami.
Wykonanie obliczone na produkcję wielkoseryjną umożliwia optymalną relację ceny do jakości nawet przy indywidualnych rozwiązaniach.
Przegląd
- Zakresy pomiarowe od 0 bar ... 6 bar do 0 bar ... 600 bar
- Różne sygnały wyjściowe i złącza elektryczne w ofercie
- Dostępne często spotykane przyłącza procesowe
- Wysoka odporność na przeciążenia. Tłumienie skoków ciśnienia dostępne na zamówienie w przypadku wybranych przyłączy procesowych.
- Zgrzewana na całym obwodzie, hermetycznie szczelna membrana ze stali nierdzewnej
- Korpus ze stali nierdzewnej o stopniu ochrony do IP 67 (z wtykiem okrągłym M12 x 1)