0 bar ... 10 bar
≤ ± 1 % zakresu
G ½ B wg EN 837
0 °C ... +80 °C
Bez uszczelnienia
4 mA ... 20 mA, 2-przewodowy
Wtyk okrągły M12 x 1, 4 piny, IP67
8 V DC 30 V DC
–1 bar ... 0 bar
≤ ± 1 % zakresu
G ¼ A wg DIN 3852-E
0 °C ... +80 °C
NBR
4 mA ... 20 mA, 2-przewodowy
Wtyk kątowy według DIN 175301-803 A, IP65
8 V DC 30 V DC
0 bar ... 40 bar
≤ ± 1 % zakresu
G ¼ A wg DIN 3852-E
0 °C ... +80 °C
FPM/FKM
4 mA ... 20 mA, 2-przewodowy
Wtyk kątowy według DIN 175301-803 A, IP65
8 V DC 30 V DC
0 bar ... 10 bar
≤ ± 1 % zakresu
G ¼ A wg DIN 3852-E
–30 °C ... +100 °C
NBR
4 mA ... 20 mA, 2-przewodowy
Wtyk okrągły M12 x 1, 4 piny, IP67
8 V DC 30 V DC
0 bar ... 10 bar
≤ ± 1 % zakresu
G ½ A wg DIN 3852-E
–30 °C ... +100 °C
NBR
4 mA ... 20 mA, 2-przewodowy
Wtyk okrągły M12 x 1, 4 piny, IP67
8 V DC 30 V DC
0 bar ... 6 bar
≤ ± 1 % zakresu
G ¼ A wg DIN 3852-E
0 °C ... +80 °C
NBR
4 mA ... 20 mA, 2-przewodowy
Wtyk kątowy według DIN 175301-803 A, IP65
8 V DC 30 V DC
0 bar ... 1 bar
≤ ± 1 % zakresu
G ¼ A wg DIN 3852-E
0 °C ... +80 °C
NBR
0 V ... 5 V, 3-żyłowy
Wtyk okrągły M12 x 1, 4 piny, IP67
8 V DC 30 V DC
0 bar ... 1 bar
≤ ± 1 % zakresu
G ¼ A wg DIN 3852-E
0 °C ... +80 °C
NBR
4 mA ... 20 mA, 2-przewodowy
Wtyk kątowy według DIN 175301-803 A, IP65
8 V DC 30 V DC
0 bar ... 16 bar
≤ ± 1 % zakresu
G ¼ A wg DIN 3852-E
0 °C ... +80 °C
NBR
4 mA ... 20 mA, 2-przewodowy
Wtyk okrągły M12 x 1, 4 piny, IP67
8 V DC 30 V DC
0 bar ... 6 bar
≤ ± 1 % zakresu
G ¼ A wg DIN 3852-E
0 °C ... +80 °C
NBR
4 mA ... 20 mA, 2-przewodowy
Wtyk okrągły M12 x 1, 4 piny, IP67
8 V DC 30 V DC
0 bar ... 25 bar
≤ ± 1 % zakresu
G ¼ A wg DIN 3852-E
0 °C ... +80 °C
NBR
4 mA ... 20 mA, 2-przewodowy
Wtyk kątowy według DIN 175301-803 A, IP65
8 V DC 30 V DC
0 MPa ... 25 MPa
≤ ± 1 % zakresu
R ¼ ISO 7 (DIN2999)
0 °C ... +80 °C
Bez uszczelnienia
4 mA ... 20 mA, 2-przewodowy
Wtyk okrągły M12 x 1, 4 piny, IP67
8 V DC 30 V DC
–1 bar ... 0 bar
≤ ± 1 % zakresu
G ¼ A wg DIN 3852-E
0 °C ... +80 °C
NBR
0 V ... 10 V, 3-żyłowy
Wtyk okrągły M12 x 1, 4 piny, IP67
14 V DC 30 V DC
0 bar ... 10 bar
≤ ± 1 % zakresu
¼'' NPT
0 °C ... +80 °C
Bez uszczelnienia
4 mA ... 20 mA, 2-przewodowy
Wtyk kątowy według DIN 175301-803 A, IP65
8 V DC 30 V DC
0 bar ... 10 bar
≤ ± 1 % zakresu
G ½ A wg DIN 3852-E
0 °C ... +80 °C
NBR
4 mA ... 20 mA, 2-przewodowy
Wtyk okrągły M12 x 1, 4 piny, IP67
8 V DC 30 V DC
0 bar ... 25 bar
≤ ± 1 % zakresu
G ¼ A wg DIN 3852-E
0 °C ... +80 °C
NBR
0 V ... 10 V, 3-żyłowy
Wtyk kątowy według DIN 175301-803 A, IP65
14 V DC 30 V DC
0 bar ... 250 bar
≤ ± 1 % zakresu
G ¼ A wg DIN 3852-E
0 °C ... +80 °C
NBR
0 V ... 5 V, 3-żyłowy
Wtyk kątowy według DIN 175301-803 A, IP65
8 V DC 30 V DC
–1 bar ... 9 bar
≤ ± 1 % zakresu
G ¼ A wg DIN 3852-E
0 °C ... +80 °C
NBR
4 mA ... 20 mA, 2-przewodowy
Wtyk okrągły M12 x 1, 4 piny, IP67
8 V DC 30 V DC
–1 bar ... 9 bar
≤ ± 1 % zakresu
G ¼ wewn.
0 °C ... +80 °C
Bez uszczelnienia
4 mA ... 20 mA, 2-przewodowy
Wtyk kątowy według DIN 175301-803 A, IP65
8 V DC 30 V DC
0 bar ... 6 bar
≤ ± 1 % zakresu
G ¼ A wg DIN 3852-E
–30 °C ... +100 °C
NBR
4 mA ... 20 mA, 2-przewodowy
Wtyk okrągły M12 x 1, 4 piny, IP67
8 V DC 30 V DC
–1 bar ... 24 bar
≤ ± 1 % zakresu
G ¼ A wg DIN 3852-E
0 °C ... +80 °C
NBR
0 V ... 10 V, 3-żyłowy
Wtyk okrągły M12 x 1, 4 piny, IP67
14 V DC 30 V DC
–1 bar ... 0 bar
≤ ± 1 % zakresu
G ¼ A wg DIN 3852-E
0 °C ... +80 °C
NBR
4 mA ... 20 mA, 2-przewodowy
Wtyk okrągły M12 x 1, 4 piny, IP67
8 V DC 30 V DC
0 bar ... 4 bar
≤ ± 1 % zakresu
G ¼ A wg DIN 3852-E
0 °C ... +80 °C
NBR
4 mA ... 20 mA, 2-przewodowy
Wtyk okrągły M12 x 1, 4 piny, IP67
8 V DC 30 V DC
0 bar ... 600 bar
≤ ± 1 % zakresu
G ¼ A wg DIN 3852-E
0 °C ... +80 °C
NBR
4 mA ... 20 mA, 2-przewodowy
Wtyk okrągły M12 x 1, 4 piny, IP67
8 V DC 30 V DC