Przegląd
Uniwersalny presostat
PBS to elektroniczny presostat, przetwornik pomiarowy ciśnienia i wyświetlacz w jednym. W jednym urządzeniu dostępne są maks. dwa wyjścia przełączające, wyjście analogowe i złącze IO-Link.
Intuicyjne ustawianie za pomocą trzech dużych przycisków i wyświetlacza ułatwia obsługę. Korpus można obrócić w dwóch płaszczyznach. Dzięki temu można ustawić wyświetlacz i złącze elektryczne odpowiednio do danej sytuacji montażowej.
Przy zakresach pomiaru ciśnienia względnego 0 bar ... 1 bar oraz 0 bar ... 600 bar presostat PBS charakteryzuje się uniwersalnym zastosowaniem. Ponadto dostępne są zakresy pomiaru ciśnienia bezwzględnego i plusowo-minusowe.
Presostat PBS jest zaopatrzony w zgrzewaną na całym obwodzie membranę ze stali nierdzewnej, dzięki czemu nadaje się do wielu korozyjnych mediów. Wiele popularnych przyłączy procesowych sprawia, że niemal zawsze obywa się bez adaptera. Do pomiaru ciśnienia w cieczach niejednorodnych dostępna jest ponadto membrana zlicowana z frontem.
Przegląd
- Elektroniczny presostat z wyświetlaczem do monitorowania ciśnienia cieczy i gazów
- Precyzyjne czujniki z membraną ze stali nierdzewnej
- Wbudowane przyłącza procesowe z wysokogatunkowej stali nierdzewnej
- Wskazywanie wartości ciśnienia na wyświetlaczu. Stany załączenia są wskazywane przez osobne diody LED o dużych rozmiarach.
- Możliwość zmiany jednostki ciśnienia na wyświetlaczu
- Pamięć min./maks.
- Ochrona hasłem
- IO-Link