Przegląd
Wielofunkcyjny czujnik IO-Link do pomiaru ciśnienia, sterowania ciśnieniem i monitorowania ciśnienia
PBS plus jest presostatem elektronicznym, przetwornikiem pomiarowym ciśnienia i wyświetlaczem, wyposażonym w maks. dwa wyjścia przełączające, jedno wyjście analogowe i interfejs IO-Link. Ustawia się go za pomocą trzech dużych przycisków i wyświetlacza lub poprzez IO-Link. Obudowa może być obracana dwukrotnie – wyświetlacz i przyłącze elektryczne można ustawić odpowiednio do warunków montażowych. Dzięki zakresom pomiarowym od 0,4 bara do 1000 barów (ciśnienie względne) urządzenie PBS plus cechuje się szerokim spektrum zastosowań. Oferuje również zakresy ciśnienia bezwzględnego i podciśnienia. Ze względu na całkowicie spawaną obudowę ze stali nierdzewnej urządzenie PBS plus jest bardzo odporne na korozję. Dane dotyczące procesu są przesyłane do sterownika w postaci wartości pomiarowych w barach. Opcje diagnostyczne umożliwiają odczyt wartości temperatury w °C, a także monitorowanie wartości minimalnych i maksymalnych temperatury oraz ciśnienia.
Przegląd
- Przełączane wyjścia przełączające (PNP/NPN) i wyjście analogowe (prąd/napięcie)
- Skalowalne wyjście analogowe (turn down 5:1)
- Wysoka dokładność pomiaru: ± 0,5%
- Interfejs IO-Link do przesyłania danych dotyczących procesu do sterownika w postaci wartości pomiarowych w barach
- Możliwość obracania obudowy w dwóch miejscach (przyłącze procesowe/wyświetlacz) i wyświetlacza o 180°
- Typowe przyłącza procesowe; także z membraną zlicowaną z frontem