Czujniki ciśnienia
PBS Hygienic

Kompaktowy presostat do zastosowań higienicznych

Twoje korzyści

  • Bezpieczne zastosowanie higieniczne dzięki zlicowanej z frontem, wysoce odpornej membranie ze stali nierdzewnej i przyłączom procesowym odpowiadającym wymogom higienicznym
  • Przydatność do procesów CIP i SIP umożliwia znaczne zredukowanie przestojów instalacji
  • Pewność i łatwość ustawień dzięki trzem dużym przyciskom i czytelnemu, obracanemu wyświetlaczowi
  • Optymalne wyprowadzenie kabla dzięki obrotowemu korpusowi
  • Żadnych kompromisów: indywidualne rozwiązania dzięki różnorodnym możliwościom konfiguracji
  • Wysoka niezawodność: odporne na korozję wykonanie części stykających się z produktem i korpus ze stopniem ochrony IP 65 i IP 67
  • Maksymalne zredukowanie przestojów instalacji: IO-Link umożliwia szybkie i pewne ustawianie parametrów przy zmianie produktu

Przegląd

Kompaktowy presostat do zastosowań higienicznych

Elektroniczny presostat PBS Hygienic jest zaprojektowany dla przemysłu spożywczego. Jego części stykające się z produktem są wykonane bez szczelin i zagłębień oraz mają gładkie, łatwe do utrzymania w czystości powierzchnie z wysokogatunkowej stali nierdzewnej. Wysoce odporna membrana ze stali nierdzewnej jest zespawana bez szczelin i krawędzi z odpowiadającym wymogom higienicznym przyłączem procesowym.

Urządzenie nadaje się do procesów CIP i SIP, umożliwiając tym samym higieniczną eksploatację przy maksymalnym zredukowaniu przestojów instalacji.

W jednym urządzeniu PBS Hygienic są dostępne maks. dwa wyjścia przełączające, wyjście analogowe i złącze IO-Link. Intuicyjne ustawianie za pomocą trzech dużych przycisków i wyświetlacza ułatwia obsługę. Korpus można obrócić w dwóch płaszczyznach. Dzięki temu można ustawić wyświetlacz i złącze elektryczne odpowiednio do danej sytuacji montażowej. Dzięki licznym dostępnym zakresom pomiarowym i przyłączom procesowym PBS Hygienic umożliwia uniwersalne stosowanie.

Przegląd
  • Higieniczny presostat z wyświetlaczem dla przemysłu spożywczego
  • Elementy mające kontakt z produktem wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej 1.4435
  • Niezależnie od siebie programowane wyjścia przełączające i wyjście analogowe
  • Wskazywanie wartości ciśnienia na wyświetlaczu
  • Możliwość zmiany jednostki ciśnienia na wyświetlaczu
  • Stany załączenia są wskazywane przez osobne diody LED o dużych rozmiarach
  • IO-Link

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Typ urządzeniaPresostat
    Zakresy pomiarowe
    Ciśnienie względneOd 0 bar ... 1 bar do 0 bar ... 25 bar
    Ciśnienie bezwzględneOd 0 bar ... 1 bar do 0 bar ... 25 bar
    Próżnia i zakresy pomiarowe ±Od –1 bar ... 0 bar do –1 bar ... +24 bar
    Jednostka ciśnieniaBar, MPa, psi i kg/cm2
    Dokładność≤ ± 1 % zakresu
    Dokładność nastaw wyjść przełączających≤ ± 0,5% zakresu
    Sygnał wyjściowyWyjścia przełączające PNP lub NPN, wyjście analogowe, a także opcjonalne złącze IO-Link
    Przyłącze elektryczneWtyk okrągły M12 x 1
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania