Czujniki ciśnienia
LFH

Do wysokich poziomów

Twoje korzyści

  • Umożliwia pomiar poziomu napełnienia w trudnych warunkach, gdzie zawodzą inne metody pomiaru
  • Wytrzymałość i niezawodność wynikająca z wysokiej stabilności mechanicznej i wysokiej klasy materiałów
  • Sondę można łatwo wyjąć z cieczy w celu wyczyszczenia
  • Nie są konieczne żadne otwory w ścianie zbiornika

Przegląd

Do wysokich poziomów

Sonda hydrostatyczna LFH to wytrzymały przetwornik pomiarowy ciśnienia do ciągłego pomiaru poziomu napełnienia. Słup cieczy ponad sondą wytwarza ciśnienie hydrostatyczne, które informuje bezpośrednio o poziomie napełnienia. Sonda LFH zwisa na podłączonym na stałe przewodzie podłączeniowym w monitorowanej cieczy. Precyzyjna technologia pomiarowa jest zintegrowana w wytrzymałej obudowie ze stali nierdzewnej. Aby sprostać rozmaitym wymaganiom, sonda hydrostatyczna LFH jest dostępna w wariancie Standard i Enhanced. W przypadku wariantu Enhanced dostępny jest szereg opcji, które znacznie poszerzają spektrum zastosowań. Należą do nich maksymalna długość przewodu 250 m (wersja standardowa: 100 m), zintegrowany pomiar temperatury, ochrona przepięciowa, jak również przewód podłączeniowy z wysoce odpornym płaszczem z tworzywa FEP (do 100 m).

Przegląd
  • Głębokość zanurzenia do 100 m
  • Dostępna z przewodem o różnych długościach
  • Zakresy pomiarowe od 0 bar ... 0,1 bar do 0 bar ... 25 bar
  • Membrana ze stali nierdzewnej
  • Hermetycznie szczelna obudowa ze stali nierdzewnej z zakrętką z PA
  • Materiał przewodu PUR, opcjonalnie dostępny przewód FEP do agresywnych mediów
  • Opcjonalny pomiar temperatury za pomocą zintegrowanego termoelementu Pt-100
  • Opcjonalna ochrona przepięciowa

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Typ urządzeniaSonda hydrostatyczna
    Jednostka ciśnieniaBar, mWS
    Dokładność

    ≤ ± 0,5 % zakresu

    ≤ ± 0,5 % zakresu dla wariantu Enhanced p < 0,25 bara

    ≤ ± 0,25 % zakresu dla wariantu Enhanced p ≥ 0,25 bara

    ≤ ± 0,25 % zakresu dla wariantu Enhanced p < 0,25 bara

    Sygnał wyjściowyAnalogowy
    Przyłącze elektrycznePrzyłącze przewodu
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania