Czujniki ciśnienia

Uniwersalny pomiar ciśnienia w cieczach i gazach

SICK oferuje całą gamę elektronicznych przetworników pomiarowych ciśnienia i presostatów, które ze względu na inteligentne i wszechstronne możliwości konfiguracji dają się optymalnie dopasować do indywidualnych wymagań klienta. W typowy dla firmy SICK sposób urządzenia te łączą zastosowanie wysokiej klasy materiałów, wytrzymałość i precyzyjną technikę pomiarową z prostotą obsługi oraz instalacji.

Filtruj według:

Wyniki

Wynik 1 - 8 z 8

Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę
Wyraźnie lepsza kontrola ciśnienia
  • Duży wyświetlacz pokazuje ciśnienie układu, stany załączania i ustawiony punkt przełączania
  • Trzy duże przyciski, intuicyjna nawigacja w menu
  • Zakresy pomiarowe dla ciśnienia względnego (próżnia i nadciśnienie)
  • Dwa programowane niezależnie od siebie wyjścia przełączające, opcjonalne wyjście analogowe
  • Instalacja na szynie montażowej, na ścianie lub na tablicy rozdzielczej
  • Wariant do monitorowania wycieków
  • IO-Link
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Czysta sprawa
  • Niezawodna i precyzyjna technologia pomiaru ciśnienia
  • Zlicowana z frontem, hermetycznie szczelna membrana ze stali nierdzewnej o chropowatości Ra < 0,4 μm
  • Elementy stykające się z medium ze stali nierdzewnej 1.4435, korpus ze stali nierdzewnej 1.4571
  • Możliwość zastosowania w procesach CIP i SIP
  • Wiele dostępnych higienicznych przyłączy procesowych
  • Korpus ze stali nierdzewnej o stopniu ochrony IP 68
  • Dostępny także z obudową polową IP 67
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Wielofunkcyjny czujnik IO-Link do pomiaru ciśnienia, sterowania ciśnieniem i monitorowania ciśnienia
  • Przełączane wyjścia przełączające (PNP/NPN) i wyjście analogowe (prąd/napięcie)
  • Skalowalne wyjście analogowe (turn down 5:1)
  • Wysoka dokładność pomiaru: ± 0,5%
  • Interfejs IO-Link do przesyłania danych dotyczących procesu do sterownika w postaci wartości pomiarowych w barach
  • Możliwość obracania obudowy w dwóch miejscach (przyłącze procesowe/wyświetlacz) i wyświetlacza o 180°
  • Typowe przyłącza procesowe; także z membraną zlicowaną z frontem
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Kompaktowy presostat do zastosowań higienicznych
  • Higieniczny presostat z wyświetlaczem dla przemysłu spożywczego
  • Elementy mające kontakt z produktem wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej 1.4435
  • Niezależnie od siebie programowane wyjścia przełączające i wyjście analogowe
  • Wskazywanie wartości ciśnienia na wyświetlaczu
  • Możliwość zmiany jednostki ciśnienia na wyświetlaczu
  • Stany załączenia są wskazywane przez osobne diody LED o dużych rozmiarach
  • IO-Link
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Elastyczne rozwiązanie
  • Zakresy pomiarowe od 0 mbar ... 100 mbar do 0 bar ... 600 bar
  • Zakresy pomiarowe względne, bezwzględne i ±
  • Także ze zlicowaną z frontem membraną
  • Temperatura medium do 150 °C (opcjonalnie)
  • Wiele popularnych przyłączy procesowych
  • Szczególna odporność na udary i drgania
  • Dokładność 0,5% albo 0,25%
  • Sygnał wyjściowy 4 mA ... 20 mA, 0 V ... 5 V lub 0 V ... 10 V
  • Punkt zerowy i zakres z możliwością kalibracji
  • Wtyk okrągły M12 x 1, wtyk kątowy (DIN 175301-803 A) lub luźne przewody
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Prawdziwy multitalent
  • Zakresy pomiarowe od 0,05 bar ... 1 bar do 0 bar ... 1000 bar
  • Zakresy pomiarowe względne, bezwzględne i ±
  • Duża liczba dostępnych przyłączy procesowych
  • Brak ruchomych części mechanicznych. Tym samym urządzenie nie ulega zużyciu, zmęczeniu i nie wymaga obsługi technicznej
  • Zgrzewana na całym obwodzie, hermetycznie szczelna membrana ze stali nierdzewnej
  • Sygnał wyjściowy 4 mA ... 20 mA, 0 V ... 5 V lub 0 V ... 10 V
  • Złącze elektryczne M12 x 1, wtyk kątowy (DIN 175301-803 A) lub luźne przewody
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Przy dużej liczbie sztuk
  • Zakresy pomiarowe od 0 bar ... 6 bar do 0 bar ... 600 bar
  • Różne sygnały wyjściowe i złącza elektryczne w ofercie
  • Dostępne często spotykane przyłącza procesowe
  • Wysoka odporność na przeciążenia. Tłumienie skoków ciśnienia dostępne na zamówienie w przypadku wybranych przyłączy procesowych.
  • Zgrzewana na całym obwodzie, hermetycznie szczelna membrana ze stali nierdzewnej
  • Korpus ze stali nierdzewnej o stopniu ochrony do IP 67 (z wtykiem okrągłym M12 x 1)
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Do wysokich poziomów
  • Głębokość zanurzenia do 100 m
  • Dostępna z przewodem o różnych długościach
  • Zakresy pomiarowe od 0 bar ... 0,1 bar do 0 bar ... 25 bar
  • Membrana ze stali nierdzewnej
  • Hermetycznie szczelna obudowa ze stali nierdzewnej z zakrętką z PA
  • Materiał przewodu PUR, opcjonalnie dostępny przewód FEP do agresywnych mediów
  • Opcjonalny pomiar temperatury za pomocą zintegrowanego termoelementu Pt-100
  • Opcjonalna ochrona przepięciowa
Porównaj teraz
Proszę wybrać

Wynik 1 - 8 z 8