CZUJNIK MIKROPRZEMIESZCZEŃ OD200: PRZEKONUJĄCA WYDAJNOŚĆ NAWET W PRZYPADKU WYMAGAJĄCYCH POWIERZCHNI

2025-07-09

Firma SICK prezentuje w postaci OD200 czujnik mikroprzemieszczeń do krótkiego zasięgu w wersji miniaturowej, który dzięki swej stabilności pomiaru w przypadku silnie odbijających światło, czarnych oraz nieregularnych powierzchni wyznacza nowy standard w tej klasie czujników. Z zaprojektowanym na nowo rdzeniem pomiarowym wraz z linią odbiornika o wysokiej rozdzielczości oraz zoptymalizowanym systemem optycznym nowy czujnik przemieszczenia zapewnia nowy poziom pod względem stabilności wartości pomiarowych, a także niezawodne, powtarzalne właściwości detekcji oraz przełączania. Zapewnia to wysoką wydajność produkcji nawet dla wymagających aplikacji. Czujnik mikroprzemieszczeń można uruchomić w łatwy i komfortowy sposób za pomocą funkcji plug-and-play. Oferuje on popularne opcje łączności oraz umożliwia wysoką prędkość procesu przy pełnej wydajności pomiarowej. Dodatkowo do wartości pomiarowych czujnik udostępnia również dane do optymalizacji wydajności pomiarowej w trybie inline, jak również do ciągłego monitorowania stanu. Dzięki temu OD200 stanowi rozwiązanie dla wielu branż, włącznie z przemysłem samochodowym,  towarów konsumpcyjnych, elektroniką, a także budową maszyn i instalacji.

OD200 poszerza portfolio czujników mikroprzemieszczeń firmy SICK i uzupełnia jednocześnie obszar zastosowania sprawdzonego i cieszącego się uznaniem czujnika OD Mini. Ponadto nowy czujnik mikroprzemieszczeń firmy SICK stanowi znaczący upgrade w porównaniu z dotychczasowym standardem rynkowym.

OD200 – rozwiązuje problemy w przypadku pomiarów na silnie odbijających światło, czarnych oraz nieregularnych powierzchniach

Odbijające światło, nieregularne lub złożone pod względem struktury powierzchnie materiałów takich jak tworzywa kompozytowe z włóknem węglowym, odlewy ciśnieniowe lub też metale o teksturowanej drobnym wzorem powierzchni stanowią w przypadku przemysłowych procesów produkcyjnych, montażowych oraz zapewnienia jakości wyzwania dla precyzyjnych pomiarów, ponieważ mogą prowadzić do niedokładności lub braku wartości pomiarowych – zwłaszcza w trudnych warunkach oświetleniowych lub przy małych elementach. OD200 potrafi natomiast uzyskać znacznie dokładniejsze wartości pomiarowe prz wymagających powierzchniach. 

Zawsze wiarygodne wyniki pomiaru dla wszystkich materiałów oraz warunków otoczenia

Czujnik OD200 zapewnia bardziej stabilne i dokładniejsze wyniki pomiarów dla trudnych powierzchni. Odpowiada za to po pierwsze zaprojektowany na nowo triangulacyjny rdzeń pomiarowy ze swymi wydajnymi algorytmami analizującymi. Został on zaprojektowany aktualnie do prędkości procesów rzędu 3 kHz i w momencie wprowadzenia na rynek w lipcu 2025 r. jest dostępny w różnych wariantach czujników do zakresów pomiarowych od 25 mm do 160 mm. Ponadto moduł odbiorczy o wysokiej rozdzielczości zapewnia, że są niezawodnie wykrywane również powierzchnie o niskim współczynniku odbicia. Ostatecznie zaś poddano dalszej optymalizacji również układ optyczny pod względem geometrii oraz jednorodności plamki świetlnej, a także odporności na światło zewnętrzne. Wszystkie te cechy razem gwarantują dla mocno błyszczących, odbijających lub też prawie nie odbijających światła obiektów tak samo niezawodne działanie w zakresie pomiarów oraz przełączania, jak w przypadku powierzchni strukturalnych oraz niejednorodnych lub też w warunkach krytycznego oświetlenia otoczenia. Dzięki temu udało się w znacznym stopniu zredukować zakłócenia ze względu na nieprawidłowe pomiary oraz brak sygnałów w porównaniu z urządzeniami będącymi standardem rynkowym. Oznacza to mniej przestojów, mniej nakładów związanych z ustawianiem oraz konserwacją, a także wyższą wydajność produkcji.

Integracja, uruchomieniem łączność: wszystko w trybie plug-and-play

Czujnik OD200 spełnia wymogi przemysłowe oraz jest łatwy do integracji i uruchomienia. Dzięki miniaturowej obudowie czujnik ma wystarczającą przestrzeń montażową nawet w warunkach ograniczonego miejsca. Inteligentne ustawienia i algorytmy, jak również intuicyjny interfejs użytkownika z interaktywnym menu na wyświetlaczu urządzenia upraszczają konfigurację oraz eksploatację czujnika. Ta metoda plug-and-play, która nie wymaga żadnej dodatkowej parametryzacji, zapewnia oszczędność czasu. Opcje łączności czujnika OD200 obejmują IO-Link, analogowe wyjście prądowe/napięciowe, jak również jedno wejście i wyjście przełączające, czyli wszystkie niezbędne oraz stosowane powszechnie w przemyśle interfejsy oraz wejścia/wyjścia. Dzięki temu OD200 oferuje wysoki poziom elastyczności podczas integracji w systemach automatyzacji oraz w otoczeniu Przemysłu 4.0. Ze względu na IO-Link pełny dostęp do czujnika jest zapewniony nawet w przypadku trudno dostępnych lub nawet niedostępnych miejsc instalacji.

Optymalizacja inline oraz Condition Monitoring

Oprócz własnych danych pomiarowych OD200 udostępnia również różne dane eksploatacyjne, na przykład dotyczące czasu naświetlania lub też szerokości pasma sygnału, jaki jest analizowany w celu oceny odległości. Informacje dotyczące bieżącej eksploatacji można wykorzystać zarówno do optymalizacji wydajności czujnika na linii, jak również do zastosowań w ramach zadań Condition Monitoring czujnika lub procesów. 

O firmie SICK: 

Firma SICK należy do czołówki światowych dostawców rozwiązań w dziedzinie aplikacji bazujących na czujnikach do zastosowań przemysłowych. Założone w 1946 roku przez dr. inż. Erwina Sicka przedsiębiorstwo z siedzibą główną w Waldkirch w rejonie Bryzgowii jest liderem technologicznym i rynkowym posiada 63 spółek córek i udziały w spółkach joint-venture, a także liczne przedstawicielstwa na całym świecie. Firma SICK zatrudnia ponad 10 000 pracowników na całym świecie i w roku obrachunkowym 2024 osiągnęła obroty na poziomie 2,1 mld euro. Więcej informacji na temat firmy SICK można uzyskać w internecie pod adresem: www.sick.com.

W odniesieniu do tej informacji prasowej dostępne są odpowiednie obrazy cyfrowe w rozdzielczości nadającej się do druku. Można je wykorzystać tylko do celów redakcyjnych. Użycie jest nieodpłatne w przypadku podania źródła „Zdjęcie: SICK”. Zmiany graficzne – za wyjątkiem wyodrębnienia motywu głównego – są niedozwolone. Pozostałe zdjęcia dostępne do pobrania w SICK Media Library