Condition Monitoring BOX – monitorowanie stanu maszyny
2024-05-29
- Kompleksowy system monitorowania wibracji i analizy stanu pracy maszyny
- Usługa cyfrowa do monitorowania stanu maszyny z zastosowaniem czujnika wibracji
- GWARANCJA predykcyjnej identyfikacji i lokalizacji potencjalnej awarii
- Analiza poziomów wibracji w świetle normy ISO 20816
- Serwis predykcyjny, czyli kontroluj przestoje serwisowe w procesie produkcyjnych
- Analiza trendów wzrostowych poziomów wibracji na łożyskach, wrzecionach i korpusach obudów maszyn i podajników.
- Reaguj! Condition Monitoring Box posiada funkcję powiadomień email o przekroczonych progach ostrzegawczych i alarmowych.
- W pełni bezpieczna i szyfrowana komunikacja z SICK Cloud, która spełnia normy i wymogi komunikacji bankowości elektronicznej.
Condition Monitoring Box to usługa cyfrowa do zbierania, archiwizacji i analizy danych dotyczących poziomu wibracji na różnego rodzaju napędach elektrycznych, pojazdach specjalnych, maszynach produkcyjnych itp. Dane pomiarowe zbierane są z czujników wibracji MPB10.
Szybki, prosty i bezpieczny dostęp do danych.
Gdziekolwiek jesteś, masz dostęp do danych z Condition Monitoring Box poprzez przeglądarkę internetową. Nie jest potrzebne dodatkowe oprogramowanie ani lokalny serwer.
Monitorowanie silników elektrycznych
Monitorowanie pomp i wentylatorów
Monitorowanie mieszalników i podajników wibracyjnych
Monitorowanie napędów do agregatów hydraulicznych
Struktura sprzętowa systemu Condition Monitoring Box
- Czujnik wibracji MPB10 (1123926)
- Master IO-Link SIG200 (1089794) – możliwość podłączenia 4 szt. czujnika MPB10 lub SIG350 (6076871) – możliwość podłączenia 8 szt. czujników MPB10
- Bramka IoT SSG (1124771) – sugerowana integracja do 8 sztuk czujników MPB10. Bramka SSG musi mieć dostęp do internetu poprzez sieć LAN/WiFi/3G (karta SIM)
- Subskrypcja roczna usługi cyfrowej za jeden czujnik MPB10 (1617435). Usługa cyfrowa umożliwia wizualizację danych, archiwizację z pełnym dostępem w SICK Cloud, konfigurowanie progów ostrzegawczych i alarmowych z możliwością wysyłania powiadomień email. Zarządzanie prawami dostępu i udostępnianie innym użytkownikom widoku dashbordów. Import danych archiwalnych do pliku csv. Budowanie historii pracy napędu czy urządzenia.
Cztery kroki do analizy wibracji
- Zamontuj czujniki wibracji MPB10 na silnikach.
- Podłącz czujniki MPB10 do mastera IO-Link.
- Master podłącz do bramki SSG z dostępem do internetu.
- Zaloguj się do usługi cyfrowej Condition Monitoring Box i miej wibracje pod kontrolą.
Jak działa Condition Monitoring Box ?
Czujniki wibracji MPB10 wysyłają szereg danych pomiarowych poprzez komunikację IO-Link do mastera IO-Link np. cztero-portowego SIG200 lub ośmio-portowego SIG350.
Master IO-Link poprzez komunikację Rest API wysyła dane do kolektora danych jakim jest bramka IoT SSG.
Bramka SSG musi mieć możliwość podłączenia do internetu. Podłączenie można zrealizować poprzez sieć LAN, połączenie Wifi jak również jest możliwość zastosowania karty SIM i komunikacji GSM. Porty, z których korzysta bramka SSG do wysyłania danych mogą pracować tylko w trybie outbaund. Komunikacja jest szyfrowana i spełnia normy i wymogi komunikacji stosowanej w bankowości elektronicznej. W celu dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu.
Dział wsparcia technicznego SICK uczestniczy w pełnym wdrożeniu systemu u Państwa. Służymy pomocą w analizie danych, szkoleniach technicznych i jesteśmy cały czas do Państwa dyspozycji.
Przykład analizy parametru vRMS poprzez Condition Monitoring Box.
Przykład analizy trendu wzrostowego parametru vRMS poprzez Condition Monitoring Box.
Zapraszamy do kontaktu w celu zaprezentowania naszego rozwiązania na Państwa aplikacji i darmowych testów naszej usługi cyfrowej.
Dowiedz się więcej:
VIDEO 1
VIDEO 2
Proszę chwilę poczekać…
Twoje zapytanie jest przetwarzane, co może potrwać kilka sekund.