Już w fazie rozwoju i projektowania maszyny należy zastanowić się, w jaki sposób można zapewnić jej bezpieczeństwo. Często bowiem wypadki są wynikiem nieodpowiedniej, wcześniejszej oceny ryzyka. Podczas implementacji i uruchamiania można ograniczyć ryzyko szczątkowe, instalując dodatkowe wyposażenie bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo maszyny zależy przede wszystkim od prawidłowego działania systemu bezpieczeństwa oraz innych środków ograniczających ryzyko. Jednakże w przedsiębiorstwie bezpieczeństwo pracy należy zapewniać w sposób stały. Bezpieczeństwo funkcjonalne odgrywa ważną rolę na każdym z tych etapów i wymaga odpowiedniej wiedzy od osób odpowiedzialnych za rozwiązania techniczne.
Firma SICK oferuje szkolenia dokształcające, umożliwiające uzyskanie świadectwa Certified Functional Safety Expert – SGS-TÜV Saar (CFSAE) oraz Certified Functional Safety Technician – SGS-TÜV Saar (CFSAT). Programiści, projektanci, integratorzy, technicy i operatorzy mogą tutaj pogłębić swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa funkcjonalnego i dowiedzieć się, jak zagwarantować bezpieczeństwo maszyn.
Firma SICK jest uznanym partnerem, współpracującym z SGS-TÜV Saar w zakresie programu szkoleniowego, dotyczącego bezpieczeństwa funkcjonalnego. Wykwalifikowani trenerzy firmy SICK, wpisani na listę ekspertów SGS-TÜV Saar, są specjalistami, którzy posiadają wszechstronną wiedzę teoretyczną i praktyczną. Zespół szkoleniowy firmy SICK cechują kompetencje takie jak wieloletnie doświadczenie w projektach, ciągłe dokształcanie się w dziedzinie bezpieczeństwa funkcjonalnego i umiejętności dydaktyczne. Dzięki szkoleniom inżynierowie, projektanci, technicy i inne zainteresowane osoby z odpowiednich dziedzin mogą dokształcać się, aby stać się uznanymi na arenie międzynarodowej ekspertami lub technikami ds. bezpieczeństwa funkcjonalnego i pogłębić swoją wiedzę specjalistyczną. Kursy szkoleniowe odbywają się w oddziałach firmy SICK, na miejscu u klienta lub także wirtualnie i są obecnie dostępne w języku angielskim, hiszpańskim, tureckim i chińskim. Przedsiębiorstwa z innych regionów świata mogą również zdobywać wiedzę na temat wymogów i dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa oraz ułatwić w ten sposób eksport swoich towarów.
Wszystko na porządku dziennym
Szkolenie eksperckie SICK CFSAE obejmuje tematy oceny i redukcji ryzyka, bezpieczeństwa maszyn oraz bezpieczeństwa funkcjonalnego maszyn. Prezentowane są przy tym różne urządzenia ochronne, takie jak kraty ochronne i urządzenia ochronne czułe na prąd elektryczny, a także oprogramowanie związane z bezpieczeństwem, które można wykorzystać w celu redukcji zagrożeń. Kolejny zestaw tematów dotyczy możliwych miejsc montażu urządzeń ochronnych. Wymagania dotyczące rozwoju systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem, w tym podstawy weryfikacji i walidacji funkcji bezpieczeństwa, są przekazywane na podstawie następujących norm: EN ISO 12100 (Bezpieczeństwo maszyn – Ogólne zasady projektowania – Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka), EN ISO 13849 (Bezpieczeństwo maszyn – Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem) oraz EN/IEC 62061 (Bezpieczeństwo maszyn – Bezpieczeństwo funkcjonalne elektrycznych, elektronicznych i elektronicznych programowalnych systemów sterowania). Trenerzy firmy SICK pracują na szczegółowych przykładach praktycznych i udzielają sprawdzonych wskazówek eksperckich, w tym dotyczących dokumentacji i kwestii zarządzania bezpieczeństwem funkcjonalnym. Wspierają oni również wdrażanie dyrektywy dotyczącej użytkowania sprzętu roboczego dla producentów. Dodatkowe treści szkoleniowe dotyczą normy EN/IEC 61508 (Bezpieczeństwo funkcjonalne elektrycznych, elektronicznych i elektronicznych programowalnych systemów związanych z bezpieczeństwem) oraz dyrektywy maszynowej.
Kurs szkoleniowy dla techników SICK (CFSAT) uczy znaczenia podstawowych norm i przepisów dotyczących bezpieczeństwa maszyn (np. ISO 12100, ISO 13849, dyrektywa maszynowa UE, dyrektywa UE dotycząca użytkowania sprzętu roboczego). Szkoleniowcy z firmy SICK wyjaśniają, dlaczego ocena ryzyka i identyfikacja zagrożeń są konieczne i jakie procedury są przy tym stosowane. Na podstawie konkretnych przykładów pokazano, jakie urządzenia ochronne są dostępne i do czego służą, na co ogólnie należy zwrócić uwagę podczas instalacji wybranego wyposażenia ochronnego i jego niezawodnym użytkowania oraz dlaczego tak ważna jest prawidłowa instalacja urządzeń ochronnych. Pozostałe treści szkolenia dotyczą rozpoznawania przez operatorów maszyn ograniczeń istotnych dla bezpieczeństwa oraz niedociągnięć w zakresie bezpieczeństwa maszyn, a także zachowania bezpieczeństwa pracy w codziennej eksploatacji. Program nauczania obejmuje również ocenę bezpieczeństwa i konsekwencje modyfikacji maszyn.
Najlepsze kwalifikacje dzięki certyfikatom CFSAE i CFSAT (SGS-TÜV Saar)
Uczestnicy otrzymują szczegółowe materiały szkoleniowe i na życzenie mogą przystąpić do egzaminu końcowego. Po zdaniu egzaminu SGS-TÜV Saar wydaje uznawany na całym świecie certyfikat Certified Functional Safety Expert – SGS-TÜV Saar (CFSAE) lub Certified Functional Safety Technician – SGS-TÜV Saar (CFSAT).
Masz pytania?
Przegląd oferty kształcenia
Certified Functional Safety Application Expert (Certyfikowany ekspert ds. aplikacji bezpieczeństwa funkcjonalnego)
Certified Functional Safety Application Technician (Certyfikowany technik aplikacji bezpieczeństwa funkcjonalnego)