Wykrywanie

Pokaż wszystko Ukryj wszystko

Obiekty przezroczyste

Detekcja przezroczystych obiektów, takich jak przezroczyste opakowania z tworzywa sztucznego, butelki ze szkła lub PET, ampułki i pipety oraz folie.

Pokaż wszystko Ukryj wszystko

Obiekty perforowane

Bezpieczna detekcja obiektów perforowanych, takich jak skrzynie druciane czy płytki obwodów drukowanych.

Pokaż wszystko Ukryj wszystko

Wymiary i profile

Czujniki i systemy obliczają wymiary lub określają profile obiektów na podstawie danych pomiarowych. Wyniki są przesyłane za pomocą odpowiedniego interfejsu do systemu sterującego w celu dalszego przetworzenia.

Pokaż wszystko Ukryj wszystko

Metal w strefie bliskiej

Bezkontaktowa detekcja dowolnych obiektów metalowych – niezależnie od tego, czy są wykonane ze stali, aluminium, mosiądzu, miedzi czy innych metali. Zasięg do 60 mm – także w zapylonym, zanieczyszczonym lub mokrym otoczeniu.

Pokaż wszystko Ukryj wszystko

Magnesy

Bezkontaktowa detekcja magnesów trwałych przez materiały niemagnetyczne, niezależnie od warunków otoczenia.

Pokaż wszystko Ukryj wszystko

Wykrywanie krawędzi przedniej

Detekcja krawędzie przedniej poruszającego się obiektu.