Kontakt
Opinia

Produkty

Pokaż wszystko Ukryj wszystko

Czujniki inercyjne

Podczas automatyzacji procesów, w szczególności w przypadku zastosowań mobilnych, niezbędna jest znajomość położenia obiektów. SICK oferuje w tym celu szerokie spektrum czujników inercyjnych. Oferta produktów obejmuje zarówno statyczne, jak i dynamiczne czujniki nachylenia, które dostarczają dokładnych informacji o położeniu nawet podczas ruchu z przyspieszeniem.

Pokaż wszystko Ukryj wszystko

Czujniki kontrastu, koloru i luminescencji

Wszechstronność zastosowań w zautomatyzowanych procesach produkcyjnych, np. w maszynach pakujących, stawia czujnikom najwyższe wymagania. Typowe zastosowania to detekcja nadrukowanych znaczników, wykrywanie etykiet oraz rozróżnianie barwnych powierzchni przy najwyższych prędkościach. Możliwe jest przy tym wykrywanie nawet najmniejszych części i precyzyjne pozycjonowanie obiektów. SICK dysponuje szeroką ofertą takich produktów, jak czujniki kontrastowe, bezznacznikowe, czujniki kolorów, czujniki luminescencji, widełkowe i matrycowe. Umożliwiają one wykonywanie wielu najróżniejszych zadań.

Pokaż wszystko Ukryj wszystko

Czujniki prowadzenia po torze

Czujniki prowadzenia po torze i ekonomiczne nawigowanie wózkami samojezdnymi oraz platformami mobilnymi. Czujnik zamontowany na pojeździe wykrywa i śledzi tor na ziemi, a następnie przesyła informacje o odchyleniu do sterownika pojazdu. W zależności od wymagań mogą być używane optyczne lub magnetyczne czujniki prowadzenia po torze.

Pokaż wszystko Ukryj wszystko

Czujniki zbliżeniowe

Czujniki zbliżeniowe SICK umożliwiają bezkontaktową detekcję najróżniejszych obiektów i mediów. Czujniki SICK są optymalnie dostosowane do zastosowań i wymogów w przemyśle. Dowodem tego jest ich duża trwałość użytkowa, maksymalna wytrzymałość, najwyższa precyzja i niezawodność. Dostępne są trzy technologie czujników zbliżeniowych: indukcyjne, pojemnościowe i magnetyczne. Dopracowane rozwiązania SICK są przy tym optymalnie dostosowane do branży i konkretnych procesów w zakresie automatyki.

Pokaż wszystko Ukryj wszystko

Dalmierze

Jedno z najważniejszych zadań w produkcji przemysłowej to pomiar odległości. Różnorodność zastosowań jest jednak tak wielka, że żaden czujnik nie jest w stanie sprostać wszystkim tym zadaniom. Dlatego SICK dysponuje szeroką ofertą czujników do pomiaru odległości, które nadają się do bardzo wielu zastosowań. Ze względu na zasadę działania, dalmierze można podzielić na optoelektroniczne i ultradźwiękowe.

Pokaż wszystko Ukryj wszystko

Enkoder

Przemieszczenia, położenia, kąty – w precyzyjnym określaniu pozycji w automatyce przemysłowej najważniejszy jest enkoder. Dotyczy to również pomiaru obrotów i prędkości obrotowej, prędkości oraz przyspieszenia. Systemy optyczne o wysokiej rozdzielczości i bardzo wytrzymałe enkodery magnetyczne doskonale uzupełniają się wzajemnie i umożliwiają dokładne określenie pozycji w rozmaitych zastosowaniach. Enkodery obrotowe dzielą się na inkrementalne i absolutne. W przypadku techniki pomiarów liniowych dostępne są enkodery z mechanizmem linkowym i enkodery liniowe z wzorcem jednostki miary.

Pokaż wszystko Ukryj wszystko

Kurtyny pomiarowe

Dwuwymiarowa kontrola czy zliczanie należą do kluczowych zadań w automatyce. Kurtyny pomiarowe SICK mają różnorodne zastosowanie. Wykorzystywane są do rejestrowania obiektów, ludzi i pojazdów, monitorowania obecności oraz przewymiarowania. Ze względu na tak dużą rozpiętość funkcji nie ma w przypadku tej grupy produktów urządzenia uniwersalnego do wszystkich zastosowań. SICK oferuje szeroki wybór kurtyn pomiarowych: różne wysokości pól detekcji, rozmiary obudów, zasięgi i rozdzielczości, co znacznie upraszcza ich późniejsze zintegrowanie.

Pokaż wszystko Ukryj wszystko

Optoelektroniczne urządzenia ochronne

Optoelektroniczne urządzenia ochronne są doskonałym wyborem pozwalającym uzyskać maksymalną produktywność maszyn i systemów. Inaczej niż w przypadku ogrodzeń i drzwi, nie przeszkadzają w podnoszeniu i przenoszeniu materiałów oraz poprawiają widoczność obszaru pracy maszyny. Szerokie portfolio spełnia kompleksowo wymagania dotyczące zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych, dojść i obszarów zagrożenia. Opracowany przez firmę SICK interfejs EFI umożliwia dodatkową optymalizację procesu.

Pokaż wszystko Ukryj wszystko

Produkty do integracji

Produkty integracyjne firmy SICK umożliwiają łatwe zintegrowanie i połączenie różnych czujników w sieci przemysłowej i przesyłanie danych z czujników do chmury. Zgodnie z wymaganiami Przemysłu 4.0, dane są udostępniane bezpośrednio lub po wstępnej obróbce. Pozwala to na zastosowanie ich w nadrzędnych procesach, takich jak np. konserwacja prewencyjna, śledzenie przesyłek czy kontrola jakości.

Pokaż wszystko Ukryj wszystko

Rozwiązania do analiz

Rozwiązania do analiz firmy SICK oferują innowacyjne koncepcje zadań pomiarowych w pomiarach emisji i pomiarach procesowych. Typowe dziedziny zastosowań to pomiary emisji i pomiary procesowe w elektrowniach, spalarniach odpadów, cementowniach i w przemyśle chemicznym.

Pokaż wszystko Ukryj wszystko

Rozwiązania pomiarowe i detekcyjne

Lasery pomiarowe LiDAR (Light Detection and Ranging) oferują rozwiązania do szerokiego spektrum zastosowań. Zarejestrowane dwu- i wielowymiarowe dane konturu mogą być przetwarzane zarówno zewnętrznie, jak i wewnętrznie. Technika ta idealnie nadaje się do zastosowań w budynkach i na wolnym powietrzu, jak np. do ochrony przed kolizjami w portach, do klasyfikacji w ruchu ulicznym, detekcji w systemach automatyki budynków albo do określania pozycji w nawigacji.

Pokaż wszystko Ukryj wszystko

Rozwiązania systemowe

W celu realizacji naszych systemowych rozwiązań do automatyzacji zakładów przemysłowych, logistyki i procesów używamy najlepszych pod względem technicznym komponentów. Spektrum naszych usług rozciąga się od pomysłu i doradztwa, poprzez realizację, a skończywszy na serwisie posprzedażnym u klienta.

Wysoka jakość naszych komponentów oraz zaangażowanie i umiejętności naszych pracowników gwarantują to, czego obietnicą jest marka SICK – perfekcyjne rozwiązania wymagających zadań.

Pokaż wszystko Ukryj wszystko

sens:Control – rozwiązania sterowania bezpieczeństwem

Podstawowym celem inteligentnego projektowania maszyn jest wzrost produktywności, jednak takie podejście zapewnia także najwyższą jakość i bezpieczeństwo. Wymagania te spełniają sens:Control – rozwiązania sterowania bezpieczeństwem firmy SICK. Oferta produktów obejmuje bezpieczne połączenie szeregowe, sterowniki bezpieczeństwa i przekaźniki bezpieczeństwa. Produkty te cechują się łatwym uruchomieniem, modułowością i optymalną integracją z procesami automatyki. Umożliwiają tym samym doskonałą interakcję człowieka i maszyny.

Pokaż wszystko Ukryj wszystko

SICK AppSpace

Ekosystem SICK AppSpace oferuje wolność i elastyczność przy wdrażaniu aplikacji dla czujników, dostosowanych do indywidualnych wymagań klientów. Umożliwia to zastosowanie zupełnie nowych, adaptacyjnych rozwiązań w automatyce przemysłowej. Urządzenia programowalne to hardware, czyli sprzęt. Natomiast programy SICK AppStudio i SICK AppManager służą do tworzenia aplikacji dla czujników i zarządzania nimi. SICK AppSpace Developers Club oferuje wsparcie techniczne i umożliwia komunikację między programistami.

Pokaż wszystko Ukryj wszystko

Systemy bezpieczeństwa i rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa

Do zabezpieczenia maszyn i urządzeń firma SICK oferuje – oprócz niezawodnych elementów bezpieczeństwa – także zorientowane na rozwiązania usługi oraz gotowe do zamontowania, certyfikowane systemy bezpieczeństwa. Podczas realizacji swoich projektów użytkownicy instalacji mogą skorzystać z pomocy doświadczonych ekspertów ds. bezpieczeństwa z firmy SICK. Dzięki temu otrzymują kompleksowe, ekonomiczne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa od jednego dostawcy.

Pokaż wszystko Ukryj wszystko

Systemy sprzężenia zwrotnego silnika

Wcześniej potrzeba było trzech czujników do komutacji i pomiaru pozycji oraz prędkości obrotowej, dzisiaj SICK oferuje systemy sprzężenia zwrotnego silnika, które łączą te funkcje w jednym urządzeniu. Ujednolicony interfejs mechaniczny umożliwia wyższą elastyczność. Ustanawiają one także standardy w dziedzinie interfejsów elektrycznych, takich jak HIPERFACE® i HIPERFACE DSL® oraz spełniają istotne wymagania w rodzaju odporności na temperatury, wysokiej rozdzielczości czy wieloobrotowej charakterystyki pracy. Dzięki certyfikacji SIL2 możliwe jest spełnienie wymogów dyrektywy maszynowej według normy EN ISO 13849.

Pokaż wszystko Ukryj wszystko

Systemy wizyjne

Rozwiązania wizyjne nadają się idealnie do zautomatyzowanych zadań kontrolnych i pomiarowych. Kamery wizyjne 2D i 3D firmy SICK sprawdzają się w ogromnej ilości aplikacji, polegających na pomiarze, lokalizacji, kontroli i identyfikacji. Nasze produkty wizyjne są zaprojektowane z myślą o przemysłowym otoczeniu i starannie wykonane w oparciu o 60-letnie doświadczenie w dziedzinie czujników przemysłowych.

Pokaż wszystko Ukryj wszystko

Ultradźwiękowe przepływomierze gazu

Oferując różnorodne ultradźwiękowe przepływomierze gazu, firma SICK zapewnia rozwiązania dla najróżniejszych zadań pomiarowych i branż przemysłu. Urządzenia posiadają jedną wspólną cechę: najnowszą technologię ultradźwiękową SICK. Urządzenia przeznaczone do pomiarów rozliczeniowych w gazownictwie, pomiarów w aplikacjach procesowych, monitorowania emisji w zakładach przemysłowych, pomiaru przepływu powietrza w tunelach i wiele innych.

Pokaż wszystko Ukryj wszystko

Wyłącznik bezpieczeństwa

Wyłączniki bezpieczeństwa są niezbędne wszędzie tam, gdzie wymagane jest bezpieczeństwo człowieka i maszyny. Służą do zabezpieczenia osłon ruchomych, rejestrowania ruchów niebezpiecznych i bezpiecznego zatrzymania urządzenia. Asortyment obejmuje wyłączniki elektromechaniczne i bezkontaktowe, zamki bezpieczeństwa z ryglowaniem oraz zabezpieczające urządzenia sterujące.

W połączeniu ze sterownikami bezpieczeństwa SICK oferuje kompleksowe rozwiązania od jednego dostawcy.

TOP