Rozwiązania z zastosowaniem mutingu do podawania i odbierania materiału w zautomatyzowanych procesach w obrębie linii montażowej

Linia montażowa obejmuje często procesy ręczne oraz automatyczne. Skutkuje to tym, że niektóre obszaru montażu wykazują wysokie wymagania w odniesieniu do zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych podczas dostarczania i odbierania materiału. Za pomocą czujników mutingu firmy SICK – w połączeniu z pasującym do danego czujnika, działającym bezdotykowo elektroczułym wyposażeniem ochronnym (np. deTec) – można dostarczać przeznaczony do montażu produkt do tych obszarów bez konieczności zatrzymywania maszyny. Oprócz klasycznych rozwiązań mutingowych, złożonych z dwóch lub czterech fotoprzekaźników, firma SICK oferuje system bezpieczeństwa Safe Entry Exit. Zapewnia on rozróżnienie pomiędzy człowiekiem a maszyną za pomocą modułu oprogramowania, który nie jest zintegrowany ani ze sterownikiem bezpieczeństwa Flexi Soft firmy SICK, ani też ze sterownikiem SIMATIC S7 firmy Siemens.

  • Następujące rodziny produktów mogą być użyte
    Udoskonalenia w dziedzinie bezpieczeństwa
    • Diagnostyka NFC i aplikacja dla smartfonów
    • Diagnostyka i automatyzacja za pośrednictwem IO-Link
    • Wykrywanie wzorców obiektów za pomocą Smart Box Detection
    • 2-sygnałowy muting
    • Inteligentna ochrona przed wejściem od tyłu
    • Konfiguracja wszystkich funkcji bez użycia oprogramowania
    • Zredukowana rozdzielczość: 1 lub 2 wiązki
    • Różne stopnie ochrony oraz warianty stworzone z myślą o atmosferach zagrożonych wybuchem
    Nowy wymiar mutingu
    • Możliwość łączenia z każdym elektroczułym wyposażeniem ochronnym typu 4
    • Alternatywa dla klasycznego mutingu do poziomu SILCL3 oraz PL e, posiadająca certyfikat TÜV
    • Odróżnianie człowieka od materiału bez dodatkowych czujników mutingu
    • Dostępne jako oprogramowania do urządzeń Siemens S7 lub Flexi Soft
    • Możliwość analizy przejść materiału za pomocą jednego sterownika