Logistyka produkcji staje się inteligentna
Krąg się zamyka – rozwiązania oparte na czujnikach w¬logistyce produkcji również do najmniejszych odstępów w¬procesie produkcji
Czujnik magnetyczny do siłowników MZ2Q-C kontroluje zamontowany w ramieniu chwytaka siłownik pneumatyczny. Czujnik cechuje się krótkim punktem przełączania, zoptymalizowanym pod kątem zastosowania chwytaka, co zwiększa wydajność procesu poprzez wydłużenie czasu taktu. Wytrzymałe mocowanie utrzymuje czujnik w żądanej pozycji, także podczas udarów i drgań, zwiększając tym samym jego niezawodność. Czujnik MZ2Q-C pasuje do wszystkich używanych powszechnie rowków C – niezależnie od profilu siłownika i producenta siłownika. Indukcyjny czujnik zbliżeniowy IME08 wykrywa pozycję krańcową osi klapy wbudowanej w chwytak.
Krąg się zamyka – rozwiązania oparte na czujnikach w¬logistyce produkcji również do najmniejszych odstępów w¬procesie produkcji
Czujniki SICK umożliwiają robotom lepsze postrzeganie rzeczywistości, zarówno w przypadku Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling czy Position Feedback.
Dowiedz się więcej
Rozwiązania oparte na czujnikach dla hydrauliki i pneumatyki
Czujniki Fluid Power firmy SICK umożliwiają wykonywanie inteligentnych, elastycznych i niezawodnych pomiarów w wielu zastosowaniach pneumatyki i hydrauliki.