Kontrola jakości w trybie inline

Na proces produkcji części formowanych wtryskowo z tworzywa sztucznego wpływa wiele czynników (wahania temperatury czy też jakości granulatu tworzywa sztucznego itp.). Czujnik wizyjny 2D InspectorP6xx wykrywa błędy, takie jak nadmiar lub niedobór wtryskiwanego surowca. Wadliwe części są dzięki temu bezpiecznie wykrywane i eliminowane.

  • Następujące rodziny produktów mogą być użyte
    Szybkie rozwiązanie zadań związanych z zapewnieniem jakości
    • Inspekcja przy użyciu czujnika wizyjnego 2D
    • Rozwiązuje wymagające zadania w zakresie kontroli jakości
    • Zestaw narzędzi do kontroli obecności, pomiaru, kalibracji oraz lokalizacji
    • Szybkie dostosowywanie i dodawanie narzędzi SICK Nova
    • Różne pola widzenia, rozdzielczości, poziomy zapewnienia bezpieczeństwa, optyki i oświetlenia
    • Prosty interfejs użytkownika, uruchamiany za pomocą przeglądarki WWW
    Bezproblemowa kontrola obecności
    • Kontrola wizyjna 2D i 3D
    • Aplikacje Presence Inspection
    • Przyjazny interfejs użytkownika, uruchamiany za pomocą przeglądarki WWW
    • Szybkie dostosowywanie za pomocą narzędzia SICK Nova Plug-in Tool
    • Interfejs we/wy oraz TCP/IP
    Konfigurowalna. Programowalna. Kompaktowa. Uniwersalna.
    • Rozwiązania wizyjne 2D o rozdzielczości 1,3 i 1,9 megapikseli
    • Konfigurowanie zestawu narzędzi w przeglądarce internetowej
    • Programowanie nowych aplikacji SensorApp w SICK AppStudio
    • Elastyczne obiektywy S- i C-Mount oraz zintegrowane oświetlenie
    • Laserowy wskaźnik ustawienia, sygnał dźwiękowy i sygnał zwrotny
    • Z licencją na użytkowanie HALCON i biblioteką SICK Algorithm Library
    Przyjazny dla użytkownika. Kompaktowy. Uniwersalny.
    • Załączony i preinstalowany zestaw narzędzi Quality Inspection SICK Nova
    • Kompaktowa, wytrzymała obudowa IP65 z obrotowym zespołem wtykowym
    • Wydajne diody, wysokiej jakości obiektyw oraz autofokus z funkcją uczenia
    • Duża liczba interfejsów komunikacyjnych
    • Wersja kompatybilna z aplikacjami SICK AppSpace SensorApp
    • Możliwość programowania za pomocą SICK AppStudio

Logistyka produkcji staje się inteligentna

Krąg się zamyka – rozwiązania oparte na czujnikach w¬logistyce produkcji również do najmniejszych odstępów w¬procesie produkcji

Dowiedz się więcej

Robotics image
Robotics image

Współpraca na równych prawach

Czujniki SICK umożliwiają robotom lepsze postrzeganie rzeczywistości, zarówno w przypadku Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling czy Position Feedback.
Dowiedz się więcej