przegląd

Rozwiązania oparte na czujnikach dla przemysłu tworzyw sztucznych i gumowego
trendy i aktualności

Kontrola jakości: czujniki wizyjne zapobiegają wadliwej produkcji z użyciem wtryskarek
Firma ARBURG należy do światowych liderów w branży i produkuje wysokiej jakości wtryskarki. W przypadku maszyny z pionowo ustawionym zespołem zamykającym i wtryskowym firma poszukiwała rozwiązania, które wykryłoby nieprawidłowo umieszczone części na wczesnym etapie, zapobiegając w ten sposób produkcji wadliwych elementów.
> Więcej

Funkcja samokontroli maszyn
Stała jakość, mniej odrzutów, niezawodne śledzenie części i partii oraz większa przejrzystość – zastosowanie czujników wizyjnych do kontroli jakości bezpośrednio w procesie produkcji oferuje szereg korzyści. Niezbędnym warunkiem jest znalezienie systemu wizyjnego odpowiedniego dla danego zastosowania, które można szybko i efektywnie zintegrować z maszyną.
> Więcej
wyzwania

Bezpieczeństwo
Bezpieczne maszyny gwarantują wysoką wydajność. SICK dysponuje bogatą ofertą rozwiązań związanych z bezpieczeństwem. Charakteryzują się one wysokim stopniem integracji z układem sterowania i są dostępne razem z obszerną ofertą serwisową, obejmującą doradztwo, uruchomienie i szkolenia.

Kontrola jakości
SICK oferuje odpowiednie rozwiązanie dla wszystkich zastosowań w zakresie kontroli jakości: fotoprzekaźniki do kontroli obecności elementów umieszczonych w formie wtryskowej, czujniki pomiaru przemieszczeń do precyzyjnego pomiaru wytłoczonych profili, czujniki wizyjne do kontroli jakości w trybie In-Line oraz inteligentne kamery do końcowej kontroli jakości. Zapewnia to wymagany wysoki poziom jakości.

Śledzenie przesyłek
Obecnie standardem jest oznaczanie produktów kodami kreskowymi i dwuwymiarowymi kodami Data Matrix. Identyfikacja stawia jednak wysokie wymagania procesowi odczytu kodów ze względu na właściwości produktów i techniczne uwarunkowania urządzeń przenośnikowych. SICK oferuje dla przemysłu tworzyw sztucznych i przemysłu gumowego systemy odczytu, które wyróżniają się łatwą integracją, duża wytrzymałością i bezpieczeństwem odczytu oraz szybką ponowną dostępnością w razie błędów.

Elastyczna automatyka
Produkty masowe, które produkowane są w dużych seriach, wymagają wysokiego stopnia automatyzacji produkcji. Ponadto rośnie liczba wariantów, a wraz z nią zapotrzebowanie na krótkie czasy przezbrojenia, prostą obsługę i minimalne czasy przestojów. Nowoczesne i inteligentne czujniki firmy SICK zapisują ustawienia, posiadają automatyczną funkcję uczenia oraz funkcje diagnostyczne i tym samym w znaczącym stopniu przyczyniają się do realizacji tych zadań.