Transformacja cyfrowa


Czujniki – wszystko zależy od danych
Podstawę dla digitalizacji względnie rozwiązania I4.0 w obszarach przemysłowych tworzą dane. Dane te są generowane w maszynach i instalacjach za pośrednictwem czujników. Inteligentne czujniki firmy SICK mogą rejestrować te dane i w razie potrzeby wstępnie je przetworzyć, dzięki czemu powstają z nich jeszcze bardziej wartościowe informacje. Nabierająca coraz większego znaczenia w dziedzinie automatyzacji przemysłowej sztuczna inteligencja zapewnia możliwość rozwiązywania coraz bardziej złożonych zadań oraz szybkiego dostosowywania się do zmieniających się warunków.

Maszyny – cyfrowa automatyka przemysłowa, bezpieczna i niezawodna
Transformację cyfrową oraz stosowane w niej maszyny i systemy cechuje wysoki stopień automatyzacji. System transportu samojezdnego (AGV/AGC) służą do przemieszczania towarów produkcyjnych pomiędzy maszynami, magazynami, spedycją itp. Roboty służą do automatycznego załadunku i rozładunku maszyn lub też wspierają pracowników na poszczególnych etapach produkcji. Oprócz funkcji czystej automatyzacji, ważną rolę odgrywa tu również bezpieczeństwo osób.

Operacje – przejrzystość i wydajność dzięki rozwiązaniom cyfrowym
Wraz z danymi nadchodzą rozwiązania. Usługi cyfrowe i rozwiązania programowe opierają się na danych z czujników. Ich zastosowanie na hali produkcyjnej, tzn. w bezpośrednim środowisku produkcyjnym, sprawia, że poszczególne procesy lub procedury produkcyjne są przejrzyste i można je później zoptymalizować. Celem jest zwiększenie wydajności produkcji, skrócenie przestojów, a tym samym obniżenie kosztów.