Logistyka produkcji staje się inteligentna
Krąg się zamyka – rozwiązania oparte na czujnikach w¬logistyce produkcji również do najmniejszych odstępów w¬procesie produkcji
Safe Robotics Area Protection to system bezpieczeństwa służący do zabezpieczania współpracy między człowiekiem i robotem. System zapewnia bezpieczny i swobodny dostęp pracowników do obszaru zagrożenia robota. Pozwala to zoptymalizować procesy robocze. Jest to możliwe dzięki prostemu dopasowaniu zestawów pól laserowego skanera bezpieczeństwa do wymagań danego etapu procesu produkcyjnego. Robot zmniejsza prędkość, gdy pracownik zbliża się do niego, w zależności od odległości. Dwustopniowa redukcja lub zwiększenie prędkości robota skraca przestoje i pozwala na zwiększenie wydajności.
Krąg się zamyka – rozwiązania oparte na czujnikach w¬logistyce produkcji również do najmniejszych odstępów w¬procesie produkcji
Czujniki SICK umożliwiają robotom lepsze postrzeganie rzeczywistości, zarówno w przypadku Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling czy Position Feedback.
Dowiedz się więcej