przegląd

Rozwiązania wspierające transformację cyfrową w przemyśle tekstylnym
trendy i aktualności

Zautomatyzowane przyjmowanie towarów za pomocą oprogramowania pośredniczącego i integracji pionowej
Możliwości, jakie daje cyfryzacja, nie polegają jedynie na produkcji. Do ich wykorzystania w całym łańcuchu dostaw potrzebne jest nowe rozumienie logistyki – od zaopatrzenia, poprzez logistykę magazynową i produkcyjną, aż po logistykę dystrybucyjną. Na zlecenie przedsiębiorstwa logistycznego firma SICK wyposażyła nowe centrum dystrybucyjne producenta markowych tekstyliów w bazujące na RFID automatyczne rozwiązanie do kontroli dostaw towarów.

Stanowisko łączenia transponderów
Również przemysł odzieżowy i modowy staje się coraz bardziej zdigitalizowany. Możliwości sięgają od znakowania towaru po jego prezentację w sklepie oraz połączenie ze sklepem internetowym. Zgodnie z zapowiedzią, w ramach aktualnego programu dostosowawczego „FIT4GROWTH” oraz działań wybiegających w przyszłość Grupa GERRY WEBER skoncentruje się jeszcze mocniej niż dotychczas na temacie cyfryzacji i wykorzysta potencjał, jaki oferuje wielokanałowość.

SPEETEC®
SPEETEC® przekracza granice w dziedzinie monitorowania ruchu. W sposób bezkontaktowy oraz bez wzorca jednostki miary lub też skali rejestruje on niezawodnie długości, pozycje oraz prędkości obiektów i powierzchni wszelkiego rodzaju. Nie ma przy tym znaczenia, czy chodzi o towar bezkońcowy czy też drobnicę, papier, tworzywo sztuczne, metal, drewno lub tekstylia. Ujawnia on swoje zalety szczególnie na delikatnych lub miękkich powierzchniach, ponieważ w przypadku zastosowania typowych czujników dotykowych mogą one ulec uszkodzeniu. Działa przy tym prawie bez zużycia i w sposób niewymagający konserwacji, co stanowi taką zaletę ekonomiczną, że inwestycja zwraca się już po krótkim czasie.
wyzwania

Elastyczna automatyka
Zwiększający się poziom automatyzacji w przemyśle tekstylnym oraz trend spełniania indywidualnych życzeń klientów wymagają w coraz większym stopniu bardzo elastycznej i zarazem wydajnej produkcji, a przy tym wysokich możliwości diagnostycznych. Inteligentne czujniki firmy SICK posiadają funkcję samodzielnego uczenia się oraz funkcje diagnostyczne i wykonują analizę danych, a także przesyłają dane z czujników z powrotem do procesu. Przyczyniają się tym samym w znaczącym stopniu do spełnienia tych wymagań.

Bezpieczeństwo
Interakcja między człowiekiem a maszyną umożliwia zwiększenie wydajności produkcji, jednakże wymaga zarazem przemyślanej koncepcji bezpieczeństwa. Firma SICK dysponuje już teraz bogatą ofertą rozwiązań związanych z bezpieczeństwem, które cechuje wysoki stopień integracji z istniejącymi układami sterowania maszyn i urządzeń, a którą uzupełnia kompleksowa oferta serwisowa, obejmująca doradztwo, uruchamianie i szkolenia.

Kontrola jakości
W przemyśle tekstylnym bardzo ważna jest wysoka jakość materiałów. W odniesieniu do kontroli jakości różnych materiałów firma SICK dysponuje odpowiednim rozwiązaniem w przypadku bardzo różnych zastosowań. Dalmierze, jak również czujniki i systemy wizyjne 2D firmy SICK wspierają niemal każdy rodzaj kontroli, zapewniając oczekiwany wysoki poziom jakościowy.

Śledzenie przesyłek
Zautomatyzowany proces produkcji i zoptymalizowany przepływ materiałów są warunkiem niezawodnej identyfikacji obiektów i pełnej możliwości śledzenia przesyłek. Do takich zadań firma SICK oferuje szeroką paletę inteligentnych rozwiązań – począwszy od instalowanych na stałe oraz mobilnych czytników kodów kreskowych, kodów 2D i 3D poprzez technologię RFID, aż po rozwiązania ultraszerokopasmowe.