Pozycjonowanie liniowe elektrycznego przenośnika podwieszanego
Liniowy czujnik pomiarowy OLM200 umożliwia bardzo dokładne i pozbawione poślizgu ustalanie pozycji poszczególnych zawiesi. Może obliczać pozycję zawiesi poruszających się z prędkością do 10 metrów na sekundę na podstawie referencyjnej taśmy z kodem kreskowym. Całkowity brak części ruchomych oraz wytrzymały metalowy korpus zwiększają niezawodność i trwałość użytkową czujnika. Istnieje szereg wariantów przystosowanych do rozmaitych typów magistrali, np. PROFIBUS, PROFINET, EtherNet/IP, CANopen, SSI oraz RS-485.